Regularne działania serwisowe to niezbędny element na drodze do uzyskania 100-procentowej niezawodności organizacji. Wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, pozwalają utrzymać optymalny stan infrastruktury i uzyskać pewność co do funkcjonowania urządzeń i systemów zaimplementowanych w obiekcie. Są fundamentem konkurencyjności i zwiększania wydajności przez przedsiębiorstwa.
Szczegółowa analiza wykonana podczas serwisu przynosi organizacji wiedzę na temat stanu poszczególnych urządzeń, a tym samym umożliwia podejmowanie trafnych decyzji ograniczających ryzyka i zwiększających wydajność zakładu. W taki sposób usługa DrivePro® Site Assessment zapewnia kompletny przegląd funkcjonujących przetwornic częstotliwości. Działania serwisowe pozwalają firmie zadbać o najwyższą produktywność urządzeń i wdrażać plany konserwacji, które przynoszą oszczędności i niwelują ryzyko kosztownych przestojów. Przeglądy wykonywane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem obejmują urządzenia w całym cyklu ich życia i z uwzględnieniem każdego aspektu ich funkcjonowania.

Weryfikacja parametrów i otoczenia urządzeń
W ramach prac serwisowych sprawdzane jest otoczenie, w którym działają przetwornice częstotliwości, co pozwala precyzyjnie określić potrzeby konserwacyjne. Weryfikacja danych technicznych urządzeń i ich szczegółowa diagnostyka, staje się podstawą stworzenia szczegółowych raportów. W nich umieszczane są dokładne rekomendacje dla poszczególnych elementów infrastruktury, w tym sugestie dotyczące napraw i regeneracji.

Case study: browar Carlsberg w Brzesku
Wpływ regularnie prowadzonych działań serwisowych na działanie infrastruktury widać na przykładzie browaru Carlsberg w Brzesku, produkującego rokrocznie przeszło 4 miliony hektolitrów piwa. Proaktywne podejście do konserwacji pozwala dbać o najwyższą sprawność i niezawodność systemów doprowadzania wody czy wentylacji wyposażonych w przetwornice częstotliwości. Instalacje wdrożyła i utrzymuje partner Danfoss Drives, firma Control-Service.
– Z poziomem niezawodności wiąże się również bezpieczeństwo produkcji i pewność wypełnienia planów produkcyjnych. W tym kontekście kluczowa jest wiedza na temat stanu napędów i prewencyjne podejście do konserwacji urządzeń. Jeśli chodzi o dotychczasową pracę systemu, bardzo istotnym aspektem jest bezawaryjne działanie od 2012 roku – podkreśla Krzysztof Grodny, Kierownik ds. Elektroautomatyki w Browarze Okocim.
Control-Service zajmuje się prewencyjną konserwacją napędów i softstartów także w innych aplikacjach zakładu. Opieka serwisowa obejmuje audyty dostosowane do planów produkcyjnych zakładu, czyszczenie urządzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów, wentylatorów czy kondensatorów. Priorytetem zawsze jest regeneracja urządzeń, która zwiększa ich żywotność i pozwala zmniejszać koszty działania infrastruktury. W ramach współpracy browar może również korzystać z wypożyczalni urządzeń napędowych Control-Service zawsze, kiedy czas oczekiwania na naprawę lub dostawę jest dłuższy.

Poznaj szczegóły DrivePro® Site Assessment
Dbając regularnie o park maszynowy, zmniejszasz koszty generowane przez infrastrukturę i oszczędzasz energię oraz zasoby. Jednocześnie możesz zminimalizować ryzyko wystąpienia nagłej i niespodziewanej awarii nawet o 90%, niemal zupełnie eliminując przypadki kosztownych przestojów.