Globalnie: Rozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej. QINOUS to integrator systemu inteligentnych rozwiązań magazynowania energii typu plug and play (ESS). Systemy QINOUS są wyposażone w zintegrowany system mikrosieci i zarządzania energią (MEMS) i nadają się zarówno do zastosowań w sieci, jak i poza nią, o pojemności magazynowania w zakresie od 30 kW do kilku megawatów.

Firmy QINOUS i Danfoss Drives zbudowały razem wiele instalacji ESS na całym świecie. Zazwyczaj lokalizacje ESS znajdują się poza siecią, a ich celem jest optymalizacja lokalnej produkcji energii: kogeneracja elektrowni słonecznych i generatorów diesla. Przyjrzyjmy się bliżej tym projektom.

Hybrydowy układ napędowy - Szpital St. Damien (Haiti)
Szpital St. Damien zapewnia wysokiej jakości opiekę medyczną dla dzieci na Haiti. Szpital jest obciążony wysokimi kosztami energii elektrycznej spowodowanymi przez generatory diesla. Aby obniżyć koszty energii elektrycznej i zwiększyć niezawodność energii, wykorzystano dużą przestrzeń na dachu oraz dużą ilość słońca każdego dnia. Zainstalowano system fotowoltaiczny na dachu, który został podłączony do rozwiązania do magazynowania energii.
Rozwiązanie:
- Hybrydowy system Diesel-PV-Battery
- Magazyn energii (litowo-jonowe) 500 kW / 448 kWh
- System Fotowoltaiczny o mocy 650 kWp
- Generatory diesla o mocy 600, 365 i 200 kVA

Hotel Tierra Atacama Resort
KRAFTWERK Renewable Power Solutions, z siedzibą we Frankfurcie, Kairze i Santiago de Chile, jest młodą i dynamiczną firmą deweloperską specjalizującą się w projektach fotowoltaicznych. Od planowania do instalacji, obejmuje wszystkie aspekty rozwoju, aby z powodzeniem wdrażać rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.
Klient końcowy, Tierra Atacama Resort, to butikowy hotel na obrzeżach San Pedro de Atacama. Został stworzony przez rodzinę Purcell, długoletnich właścicieli i operatorów Ski Portillo, słynącego z doskonałej jazdy na nartach, jedzenia i gościnności. Podobnie jak Portillo, Tierra Atacama zapewnia gościom wrażenia, które łączą przygodę na świeżym powietrzu i sport z komfortem w pomieszczeniu, gościnnością i doskonałą obsługą.
Rozwiązanie:
- Hybrydowy system Diesel-PV-Battery
- Magazyn Energii QCompact (lit) 180kW /335 kWh
- System fotowoltaiczny o mocy 125 kWp
- Wiele generatorów diesla
Jakie korzyści niesie magazynowanie energii?
Co te pozornie różne instalacje mają ze sobą wspólnego? Podzielają potrzebę opłacalnej produkcji energii. Hybrydyzacja zapewnia znaczne korzyści dla lokalnych zakładów energetycznych:
Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (CAPEX) poprzez unikanie nadmiernego wymiarowania systemu. W sytuacjach nadmiernej podaży system hybrydowy może przechowywać nadwyżkę energii. Gdy poziomy zapotrzebowania są wysokie, zgromadzona energia może stanowić dodatkowe źródło energii.
Redukcja kosztów operacyjnych (OPEX). Systemy hybrydowe mogą zwiększać wydajność systemu, osiągać lepszą jakość energii i unikać przerw w zasilaniu spowodowanych niestabilnością sieci. Koszty paliwa i konserwacji są niższe niż w konwencjonalnych systemach wytwarzania energii
Mniejszy hałas i niższa emisja dzięki mniejszej mocy generowanej przez silnik wysokoprężny
Jak to działa?
Urządzenia Danfoss przetwarzają energię z akumulatora na sieć i odwrotnie, płynnie współpracując z systemem zarządzania siecią, aby osiągnąć redukcję wartości szczytowych dostarczanej mocy, przesunięcie czasowe produkcji i zasilanie rezerwowe, aby uniknąć sytuacji awarii.




QINOUS integruje sprzęt do konwersji mocy Danfoss z funkcjami inteligentnej kontroli sieci w każdym ESS, zwykle umieszczonym w kontenerze. ESS obejmuje również system zarządzania energią (PMS), który równoważy energię i moc między obciążeniami a generatorami.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterPrzetwornice chłodzone powietrzem i cieczą specjalnie zaprojektowane z myślą o magazynowaniu energii oraz zarządzania energią w aplikacjach morskich.