Dostarczenie mieszkańcom ciepła i wody, optymalizacja procesu produkcji i spełnienie wysokich norm środowiskowych to wyzwania stojące dziś przed branżą ciepłowniczą. Mierzy się z nimi także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., które zaspokaja potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie całego miasta. Realizację zadań umożliwia niezawodna i nowoczesna infrastruktura. Zapewniają ją regularne przeglądy i serwis prewencyjny przeprowadzane przez partnera, firmę Neisa, która opiekuje się funkcjonującymi w obiekcie przetwornicami częstotliwości Danfoss Drives.
- Z ciepła systemowego wytwarzanego, przesyłanego i dystrybuowanego przez PEC Gliwice korzysta na co dzień ponad 49 tysięcy gliwickich mieszkań i wiele instytucji publicznych, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych oraz usługowo-handlowych – mówi Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice.
Ciepłownia wykorzystuje zaawansowaną infrastrukturę techniczną oraz rozbudowaną, liczącą 235 kilometrów sieć ciepłowniczą, by skutecznie wykonywać swoje zadania.

Rola regularnych przeglądów i serwisu prewencyjnego
Zaawansowaną infrastrukturę ciepłowni tworzą kotłownia WP-70, w której znajdują się trzy kotły pyłowe, kotłownia WR-25 wyposażona w cztery kotły rusztowe oraz dwie lokalne kotłownie gazowe. Ważnym elementem układu są funkcjonujące przy kotłach elektrofiltry i wentylatory wyciągowe spalin. Na prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w zgodzie ze ścisłymi normami, pozwalają instalacje odsiarczania, układ pompowni składający się z sześciu pomp i liczne urządzenia wspomagające. Silniki wentylatorów, pomp, a także taśm, są regulowane z pomocą przetwornic częstotliwości Danfoss Drives, m.in. serii VACON® 100.
Właściwe funkcjonowanie przetwornic częstotliwości zapewniają regularnie przeprowadzane przeglądy, podczas których eksperci Neisa oceniają stan techniczny przetwornic częstotliwości oraz analizują ryzyka potencjalnych awarii poszczególnych elementów i całego napędu. Na podstawie zebranych informacji, specjaliści przeprowadzają naprawy.
Jednak działania Neisa nie koncentrują się jedynie na bieżących naprawach i konserwacji, a wręcz przeciwnie - podczas każdego przeglądu w PEC Gliwice specjaliści oceniają, czy w najbliższej przyszłości może zaistnieć ryzyko wystąpienia problemów technicznych lub spadku sprawności i na tej podstawie przygotowują listę zaleceń co do wymiany urządzeń lub ich części. Propozycje Neisa są uszeregowane pod kątem pilności. W ten sposób gliwicka ciepłownia ma czas, żeby przygotować się i ocenić, które naprawy chce, żeby specjaliści zrealizowali podczas najbliższego serwisu prewencyjnego, ułatwiającego zapobieganie przyszłym awariom.
- Dzięki systematycznym przeglądom i naprawom PEC Gliwice ma komplet niezbędnych informacji o infrastrukturze. W ten sposób może utrzymać jej najwyższą sprawność, na przykład poprzez sukcesywną modernizację napędów. Uwzględnia ona przetwornice częstotliwości dobrane do konkretnej aplikacji, a więc posiadające właściwe protokoły komunikacyjne czy też karty wejść i wyjść – zaznacza Michał Michulec, dyrektor zarządzający Neisa.

DrivePro® Site Assessment w odpowiedzi na wyzwania
Wyzwaniem w przypadku firmy działającej w takiej branży jak PEC Gliwice jest dopasowanie czasowe przeglądów. Eksperci Neisa realizują DrivePro® Site Assessment, czyli audyt i analiza ryzyka dla napędów prądu zmiennego, w sezonie wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze. Tym samym uwzględniają harmonogram działania zakładu i potrzeby miasta. Wszelkie prace prewencyjne prowadzone są poza sezonem gotowości i produkcyjnym, by w ten sposób uniknąć niepotrzebnego ryzyka i umożliwić przedsiębiorstwu optymalne funkcjonowanie w kluczowym okresie roku.
- Regularne przeglądy, prowadzone już od 2003 roku, zapewniają stabilność naszej działalności. Audyty pozwalają nam uniknąć niespodziewanych problemów technicznych, optymalizować zużycie energii i dbać o funkcjonowanie infrastruktury zgodnie z normami, co ma duże znaczenie w kontekście odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie każdego dnia, dbając o skuteczne dostarczanie ciepła systemowego – zaznacza Marcin Drozdowski, Mistrz Elektryk Działu Elektrycznego PEC Gliwice.
- Audyt stanowi dla firm podstawę analizy ryzyka eksploatacji przetwornic częstotliwości, ponieważ pozwala uwzględnić wszystkie czynniki i elementy infrastruktury funkcjonującej w danym zakładzie. Jest źródłem informacji, które przekładają się później na decyzje prowadzące do większych oszczędności, wzrostu wydajności czy działania z dbałością o ekologię. To punkt wyjściowy, od którego większość organizacji przechodzi do konserwacji predykcyjnej, by dalej zwiększać wydajność operacyjną, z wyprzedzeniem przeciwdziałać awariom i kontrolować na bieżąco zużycie maszyn – mówi Marcin Trepka, kierownik sprzedaży regionalnej w Danfoss Drives. – Z doświadczenia widzimy, że zadbanie o systematyczne przeglądy, jak prowadzone w ramach współpracy Neisa i PEC Gliwice, wydłuża żywotność urządzeń i całych instalacji, a także umożliwia im utrzymanie odpowiedniej sprawności energetycznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów.
Utrzymanie odpowiedniej jakości wody w basenach zaczyna się od filtracji mechanicznej, podczas której separatory wychwytują największe zanieczyszczenia. Kolejno ciecz przepływa przez filtry mechaniczne z tzw. szkłem aktywowanym, które hamuje rozwój bakterii na samym złożu filtracyjnym. Oddzielne instalacje służą do filtrowania biologicznego i dezynfekcji wody z pomocą ozonu i lamp UV.

W trosce o środowisko
Dbałość o park maszyn i infrastrukturę wpisuje się w jeden z podstawowych celów PEC Gliwice, którym jest produkowanie ciepła w zgodzie z najwyższymi standardami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Naszą misją jest dostarczanie mieszkańcom Gliwic ciepła w sposób ciągły, korzystny dla nich oraz jak najbardziej przyjazny środowisku. Dlatego skrupulatnie monitorujemy stan infrastruktury, a także nieustannie ją rozwijamy, by jak najbardziej efektywnie, a przede wszystkim niezawodnie, spełniała swoją rolę. Jednocześnie wciąż udoskonalamy procesy wytwarzania i dystrybucji ciepła, by spełniać przewidziane normy środowiskowe i gwarantować najwyższe bezpieczeństwo gliwiczanom oraz środowisku – wyjaśnia Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice.

Troska o środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów działalności spółki, która od ponad dekady jest nagradzana za podejmowane inicjatywy i niezmiennie plasuje się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. W prośrodowiskowe działania wpisuje się wykorzystywanie przetwornic częstotliwości, które poprawiają efektywność energetyczną wentylatorów, pomp, podajników węgla i rusztów kotłów działających w przedsiębiorstwie.
- Zgodnie z naszymi szacunkami, zmniejszenie obciążenia prądowego silników poprzez redukcję prędkości obrotowej, zwiększa efektywność energetyczną napędzanych urządzeń o 30-40%. Wyniki są uzależnione od stopnia wysterowania układów napędowych, a ten – od czynników wpływających na parametry pracy urządzeń technologicznych – dodaje Marcin Drozdowski, Mistrz Elektryk Działu Elektrycznego PEC Gliwice.

Przetwornice częstotliwości Danfoss Drives zwiększają efektywność energetyczną napędzanych urządzeń o 30-40%

Fakty
PEC Gliwice dostarcza ciepło do gliwickich instytucji, zakładów przemysłowych i obiektów usługowych, oraz do ponad 49 tysięcy mieszkań, które stanowią 62% wszystkich lokali w mieście. Dodatkowo 21 tysięcy z nich zaopatruje w ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku firma wyprodukowała 2 023 771 gigadżuli ciepła. Przedsiębiorstwo współpracuje z firmą Neisa, autoryzowanym partnerem Danfoss Drives w zakresie regularnych przeglądów, modernizacji oraz wymiany przetwornic częstotliwości. W ciepłowni falowniki regulują prędkość obrotową silników urządzeń w kotłowniach, pompowniach, instalacji odsiarczania, a także przy taśmociągu odżużlania kotłów. Wykorzystanie urządzeń poprawia efektywność energetyczną zakładu, a także zapewnia większą sprawność infrastruktury. Prowadzenie audytów jest dostosowane do harmonogramu działań PEC – są planowane na czas mniejszego zapotrzebowania na ciepło, co minimalizuje przestoje w sezonie grzewczym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro®Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro®, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostosuj nasze produkty, aby zwiększać rentowność swojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.