• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Modernizacja wind hydraulicznych z zastosowaniem przetwornic serii VLT

czwartek, 19 marca 2015

Przetwornice częstotliwości serii VLT® są używane w celu optymalizacji pracy urządzeń dźwigowych i zwiększenia wygody ich użytkowania. W konwencjonalnych windach hydraulicznych olej może stać się bardzo gorący z powodu wielu krótkich przejazdów realizowanych w niewielkich odstępach czasu. Może to prowadzić do zwiększenia częstotliwości usterek, a tym samym do wysokich kosztów utrzymania systemu. Modernizacja systemów wind hydraulicznych ze sterowaniem częstotliwościowym zwiększa komfort ich użytkowania oraz dostępność dzięki mniejszej liczbie usterek. Jednocześnie możliwe jest obniżenie do 60% zużycia energii.