Kolmeks Ltd. produkuje pompy i silniki, które są zwykle używane w systemach ogrzewania i chłodzenia, hydroforniach oraz w coraz większym stopniu w przemyśle przetwórczym. Firma ma centralę w Turenki w Finlandii oraz fabryki w Chuzhou w Chinach i Viljandi w Estonii.
Wykorzystywanie przetwornic częstotliwości do sterowania działaniem pomp zwiększa możliwości regulacji i efektywność energetyczną całego systemu pomp. Przetwornica częstotliwości VACON® 20 Cold Plate została zintegrowana z unowocześnionymi produktami z rodziny pomp in-line firmy Kolmeks w zakresie mocy od 0,75 kW do 7,5 kW. Kolmeks rozpoczął również projekt opracowywania oprogramowania, aby uzyskać niezbędne funkcje przetwornicy częstotliwości do sterowania wieloma pompami dla grupy pomp VS.
Kolmeks jest pionierem branży, którego sukces opiera się na produktach takich jak przetwornica VACON® 20 Cold Plate, spełniających najwyższe wymagania w zakresie technologii, jakości, niezawodności i sprawności.