Bez względu na wymagające zastosowania, zapylenie i trudne warunki pogodowe, wybrane wytrzymałe przetwornice VLT® AutomationDrive FC 302 zapewniają wydajne wydobycie 800 000 ton twardego wapienia w kamieniołomie Roussas.
Z roczną zdolnością produkcyjną cementu na poziomie 60 milionów ton i 42 cementowniami na czterech kontynentach, grupa Italcementi jest wiodącym światowym dostawcą materiałów budowlanych. Grupa ta jest jednym z głównych graczy na francuskim rynku materiałów budowlanych. Działa w branży cementowej za pośrednictwem firmy Ciments Calsia, w sektorze betonu towarowego – firmy Unibéton oraz w produkcji kruszyw i zaopatrzeniu – firmy GSM.
Italcementi kładzie duży nacisk na innowacyjność i zrównoważoną produkcję materiałów budowlanych. Zauważono wiele możliwości współpracy z firmą Danfoss i zdecydowano się na zainwestowanie w 31 przetwornic VLT® AutomationDrive do sterowania prędkością urządzeń przemysłowych, takich jak przenośniki taśmowe, pompy wodne, mieszarki i kruszarki w kamieniołomie wapienia obsługiwanym przez firmę GSM Aggregates w Roussas we Francji.
Trzy główne cele inwestycji to:
- zmniejszenie zużycia energii,
- optymalizacja wydajności,
- zmniejszenie ryzyka awarii poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania długich kabli.
Optymalna wydajność w każdych warunkach
Kamieniołomy słyną z tego, że są wymagającym środowiskiem, z pyłem, hałasem, ekstremalnymi wahaniami temperatury i częstymi zagrożeniami zawodowymi związanymi z wibracjami. Przetwornice VLT® AutomationDrive są dostępne w wielu rozmiarach obudów, o klasach ochronności od IP20 do IP66. Umożliwia to łatwą instalację przetwornic w środowisku zewnętrznym, bezpośrednio na ramie urządzeń, co zapewnia ich niezawodną pracę w trudnych warunkach panujących w kamieniołomach.
Przetwornice poprzednio stosowane w kamieniołomie charakteryzowały się stosunkowo niskim zakresem mocy, a umieszczenie ich w szafach ochronnych oznaczało konieczność ponoszenia znacznych kosztów związanych z ich chłodzeniem.
Algorytm sterowania przetwornicą VLT® AutomationDrive, jej bardzo wysoki moment obrotowy wynoszący 160%, szeroki zakres mocy do 1,4 MW oraz wszechstronność sprawiły, że jest ona odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań w kamieniołomie. Ponadto zintegrowanie filtra RFI i dławików wyższych harmonicznych w obudowie IP66 zapewniło ochronę elektroniki i zwiększyło efektywność. Oprócz tego dzięki chłodzeniu przetwornic powietrzem z otoczenia nie występują już problemy związane z przegrzaniem, co pozwala na wymierne oszczędności energii.
Odpowiednie skonfigurowanie instalacji sprawiło, że przetwornice mogły być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie silników, co uprościło zarządzanie infrastrukturą i koszty rozwoju.
Możliwe było zmniejszenie rozmiarów szaf sterujących, a wysokiej klasy opcjonalne rozwiązania do obsługi magistrali komunikacyjnej zainstalowane w przetwornicy VLT® AutomationDrive umożliwiły podłączenie jej do sieci EtherNet/IP, co eliminuje komplikacje z okablowaniem.
Dokładna analiza działania
Przetwornica VLT® AutomationDrive zawiera wiele zintegrowanych czujników, które mogą bardzo dokładnie monitorować codzienną pracę urządzeń w kamieniołomie. Można wygenerować częste i zawierające istotne informacje zapisy dotyczące wydajności, które wskazują, gdzie z uwzględnieniem wszystkich poziomów możliwe są oszczędności energii.
Określone cechy przetwornicy VLT® AutomationDrive pozwoliły firmie Italcementi na ponowne rozważenie kwestii automatyzacji swoich obiektów, w szczególności w odniesieniu do pomp wodnych, które znajdują się we wszystkich jej zakładach. Teraz ich pracą można w pełni sterować za pośrednictwem przetwornic.