• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie

czwartek, 21 marca 2024

SZWAJCARIA: Dostęp do wystarczającej ilości wody pitnej w dowolnym momencie uznajemy za oczywisty. Lokalni dostawcy wody dokładają wszelkich starań, aby bezprzerwowo dostarczać wodę pitną najwyższej jakości. W kantonie Berno zakłady wodociągowe Region Bern AG (WVRB) dostarczają 20,9 miliona metrów sześciennych wody pitnej rocznie dla społeczności liczącej ponad 250 000 mieszkańców. Zaawansowany zakład uzdatniania i dystrybucji wody pitnej składa się ze stacji pomp wody, zbiorników, przewodów połączeniowych i zbiornika retencyjnego.

Aby zapewniać niezawodną dostawę wody wysokiej jakości, WVRB nieustannie inwestuje w najnowsze technologie. W ramach tych inwestycji w 2023 roku oddano do eksploatacji nową stację pomp Wehrliau. Pomoże to zapewnić niezawodne dostawy i wysoką jakość wody pitnej dla społeczności w kantonie Berno przez wiele lat. Stacja pomp Wehrliau dostarcza do 20 000 litrów wody pitnej na minutę, czyli równowartość 130 pełnych wanien. Dwie pompy, z których każda jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 250 kW z regulowaną prędkością obrotową, przepompowują wodę z dwóch lokalnych studni wody pitnej do nowej stacji pomp, a następnie przetłaczają ją do miejskiej wodnej sieci zasilającej.

Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie

Wyzwanie: Nieprzerwana praca stacji pomp

Niezawodność systemu sterowania w stacji pomp wody ma kluczowe znaczenie dla bezprzerwowej dostawy wody pitnej. Regulacja prędkości obrotowej musi działać w pełni niezawodnie i z optymalną wydajnością. Skuteczna i prosta konserwacja odgrywa tutaj kluczową rolę. Wysoka sprawność systemu pozwala również uniknąć marnowania wody, ogranicza straty energii i zmniejsza emisję CO2. Przetwornice iC7 firmy Danfoss odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu optymalnego sterowania poprzez regulację prędkości obrotowej. Niezawodnie dostosowują dostarczaną ilość wody do zapotrzebowania społeczności na wodę pitną.

Michael Mühlethaler z Gebrüder Meier, partnera Danfoss ds. serwisu, i Jesper Christensen, menedżer ds. partnerów Danfoss, pokazują, jak proste jest uruchomienie, eksploatacja i konserwacja przetwornic iC7

Rozwiązanie: Stacja pomp wody bez emisji wyższych harmonicznych

Wykorzystując przetwornice iC7, firma Danfoss we współpracy z partnerem serwisowym Gebrüder Meier opracowała rozwiązanie, które zapewnia nieprzerwaną pracę stacji pomp oraz zgodność z normami dotyczącymi ograniczania emisji harmonicznych. Rozwiązanie firmy Danfoss ogranicza emisję wyższych harmonicznych prądu powodujących zniekształcenia napięcia zasilania.

Przetwornica częstotliwości iC7 ma architekturę modułową. Wykorzystując rozwiązanie low-harminic bazujące na technologii AFE, przetwornica częstotliwości zapewnia optymalną wydajność i minimalizuje zniekształcenia harmoniczne w sieci zasilającej. Inwerter steruje prędkością obrotową silnika, a tym samym obciążeniem aplikacji pompowej.

Firma Danfoss potrafiła sprostać wymogom lokalnej instalacji w stacji pomp wody, projektując przetwornice jako kompletne rozwiązanie ze zintegrowanym chłodzeniem i wentylacją w systemie szafy sterującej Rittal. Instalacja w pobliżu silnika pozwala uniknąć negatywnego wpływu na wartość napięcia silnika i umożliwia rezygnację z dodatkowych filtrów wyjściowych.

 

When it comes to variable speed drives, we have opted for Danfoss, because Danfoss fulfills our expectations very well. We want to install our drives as close to the motor as possible. Danfoss also gives us the opportunity to set up the electrotechnical interfaces, the signal interfaces, exactly as we want them.

Hanspeter Sommer, Project Manager at the Water Association Region Bern AG (WVRB)

Rezultat: seria iC7 oszczędza miejsce instalacji

Podobnie jak w przypadku każdego zastosowania napędu o dużej mocy, przestrzeń do instalacji w stacji pomp Wehrliau jest bardzo ograniczona. W porównaniu z podobnymi przetwornicami na rynku, kompaktowe przetwornice iC7 zajmują o 30% mniej miejsca na instalację. Ponadto zakłady wodociągowe zaoszczędziły na kosztach instalacji dzięki okablowaniu przetwornic od góry, bez konieczności otwierania płyty bazowej.

W szafie sterującej zastosowano naturalny układ chłodzenia powietrzem. Każdy moduł jest samowentylujący: zasysa zimne powietrze od dołu i odprowadza ciepłe powietrze z szafy sterującej. Eliminuje to konieczność stosowania wentylatora na górze szafy sterującej, oszczędzając energię, zapobiegając ewentualnym awariom i zmniejszając liczbę części zamiennych. Ponadto rozwiązanie to wydłuża czas użytkowania urządzenia poprzez natychmiastowe usuwanie gorącego powietrza. Gorące powietrze może skrócić żywotność podzespołów, jeśli pozostanie wewnątrz szafy sterującej.

During commissioning, maintenance and service, iC7 drives enable safe and easy access to all major assemblies and components. The door-in-door concept ensures better personal safety for our maintenance and service personnel, giving us safe access to the control electronics during operation. The power electronics are safely hidden behind the cabinet door, eliminating the risk of injury or contact with live parts. For added convenience, the integrated fold-out service table allows us to keep a laptop handy, ready to edit drive parameters using the MyDrive Insight PC tool.

Michael Mühlethaler, Danfoss service partner Gebrüder Meier

Szybka i bezpieczna konserwacja stacji pomp

Oprócz optymalizacji dostępności i wydajności systemu, dostawca wody korzysta z bezpiecznej i wygodnej konserwacji w razie potrzeby. Na przykład moduły zasilania można wymieniać pojedynczo bez konieczności odłączania kabli zasilania i kabli silnika. Dzięki temu konserwacja i wymiana są znacznie łatwiejsze i szybsze. Kasety wentylatorów, które są typowymi częściami eksploatacyjnymi w przypadku takich aplikacji, można również szybko i łatwo wyczyścić lub wymienić. Czas konserwacji został skrócony z kilku godzin do zaledwie kilku minut.

Informacje o instalacji

  • 2 x przetwornice szafowe iC7
  • Wersja low-harmonic 250 kW/480 A
  • Klasa ochrony IP54
  • Okablowanie od / do góry (kabel zasilający i kabel wyjścia silnikowego z przetwornicy częstotliwości)
  • Wymiary szer.xwys.xgłęb. = 1200 x 2300 x 600 mm

Jak ścisła współpraca przyczyniła się do sukcesu projektu

Przez cały czas trwania projektu zakłady wodociągowe regionu Berno ściśle współpracowały z firmą Danfoss i jej partnerem serwisowym Gebrüder Meier. Ścisła współpraca między zakładami wodociągowymi, zakładem produkcyjnym Danfoss, działem rozwoju produktów i serwisem Danfoss umożliwiła spełnienie wszystkich wymagań w tym ważnym dla regionu projekcie infrastrukturalnym.

Firma Gebrüder Meier zrealizowała usługę DrivePro® Start-Up, aby zoptymalizować uruchomienie. Będą oni stale optymalizować koszty eksploatacji sieci wodociągowej, korzystając z oferty serwisowej DrivePro®, aby zapewnić dokładnie taki serwis i wsparcie, jakich wymaga WVRB do bezpiecznej i niezawodnej pracy przez cały cykl życia urządzeń. Optymalizacja obejmuje wszystko: od pierwszego wyboru i uruchomienia po modernizację po zakończeniu długiego okresu eksploatacji.

Produkty i usługi Danfoss używane w ramach bieżącego projektu

Powiązane przykładowe aplikacje

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie } else { Hanspeter Sommer schodzi po schodach w stacji pomp Wehrliau w Bernie }
    Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie

    SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.