Jeden z największych i najbardziej innowacyjnych operatorów multipleksów w Wielkiej Brytanii osiągnął znaczne oszczędności energii i kosztów po zainstalowaniu w 68 swoich obiektach przetwornic VACON® 100 FLOW i VACON® 100 X AC ze zmiennym zakresem prędkości obrotowej (VSD). Przetwornice częstotliwości, które zostały wskazane i zainstalowane przez firmę e-fficient Energy, eksperta w dziedzinie oszczędności energii oraz lidera technicznego w dziedzinie optymalizacji napięcia i regulacji, są wykorzystywane do zapewnienia lepszego sterowania centralami wentylacyjnych (AHU) w kinach.
Podczas prac nad innym projektem dla operatora kin – firmy, z którą współpraca ma miejsce od dłuższego czasu – w e-fficient Energy zdano sobie sprawę z potencjału związanego z poprawą efektywności energetycznej kinowych central wentylacyjnych AHU. W tamtym okresie sterowanie silnikami w centralach wentylacyjnych AHU odbywało się za pomocą przełączników różnicowych ciśnienia i sygnałów z systemu zarządzania budynkiem (BMS). To rozwiązanie oznaczało, że silniki były zatrzymane lub pracowały z pełną prędkością – nie było możliwe ustalenie pośredniego poziomu sterowania.
Inżynierowie z e-fficient Energy doszli do wniosku, że montaż przetwornic VSD pozwoliłby na znacznie lepsze sterowanie, a w rezultacie możliwość eksploatacji silników poniżej maksymalnej prędkości prawie przez cały czas, ponieważ praca central wentylacyjnych AHU z pełną wydajnością jest zazwyczaj wymagana tylko przez kilka bardzo gorących dni w lecie. Biorąc pod uwagę, że energia zużywana przez silnik w tego typu zastosowaniach jest w przybliżeniu proporcjonalna do sześcianu jego prędkości, potencjalne oszczędności energii są bardzo duże. Jeśli na przykład prędkość obrotowa silnika zostanie zmniejszona tylko o 10%, zużycie energii spadnie o prawie 30%.
Przetwornica VACON® 100 FLOW spełnia kluczowe wymagania
Wybierając najbardziej odpowiednie dla tego zastosowania przetwornice VSD, inżynierowie firmy e-fficient Energy musieli uwzględnić szereg kluczowych wymagań. Przetwornice częstotliwości musiały być niezawodne i łatwe w obsłudze, a jednocześnie zapewniać dobry stosunek jakości do ceny. Musiały się również wyróżniać kompaktową konstrukcją, ponieważ w wielu miejscach dostępna przestrzeń była bardzo ograniczona, jak również być odpowiednie do instalacji bez konieczności stosowania obudowy lub innej formy dodatkowej ochrony.
Mając już wcześniej dobre doświadczenia ze współpracy z firmą Vacon i jej produktami, inżynierowie e-fficient Energy szybko zdecydowali, że przetwornice VACON® 100 FLOW będą najlepszym rozwiązaniem dla projektu realizowanego dla operatora kin.
Szeroki zakres standardowych funkcji specyficznych dla danego zastosowania
Przetwornice VACON® 100 FLOW, opracowane specjalnie dla wentylatorów i pomp, zapewniają w wersji standardowej szeroki zakres funkcji specyficznych dla danego zastosowania, w tym dwustrefowe sterowanie PID, zegar czasu rzeczywistego oraz zintegrowane porty Ethernet i RS485 ułatwiające komunikację z systemami BMS i innymi systemami nadzoru. Przetwornice obsługują również inne popularne protokoły komunikacyjne z wykorzystaniem niedrogich opcjonalnych kart typu plug-in.
Kreator rozruchu i tryb szybkiej konfiguracji ułatwiają użytkownikom przetwornic VACON® 100 FLOW wybór odpowiednich parametrów pracy i wartości do monitorowania, a unikalne menu aplikacji prowadzi ich przez szybki i łatwy proces uruchomienia. Wbudowane funkcje programowania blokowego oznaczają, że przetwornice można łatwo dostosować do specjalnych wymagań, co jest szczególnie przydatne w takich modernizacjach jak opisywana.
Przetwornice te mają również kompaktową konstrukcję, co jest kluczowym wymogiem w przypadku kin, i są dostępne w wersji obudowy o wysokim stopniu ochrony IP66, nadającej się do instalacji bez dodatkowego zabezpieczenia nawet w zastosowaniach zewnętrznych. Kolejną zaletą jest zastosowanie kondensatorów cienkowarstwowych zamiast powszechnie stosowanych kondensatorów elektrolitycznych, co zwiększa ich niezawodność i wydłuża żywotność.
Firma e-fficient Energy zainstalowała obecnie przetwornice VACON® 100 FLOW i VACON® 100 X we wszystkich 68 obiektach należących do operatora kin w Wielkiej Brytanii, przy czym na jeden obiekt potrzebowano średnio 16 przetwornic. We wszystkich przypadkach montaż i uruchomienie okazało się proste, a przetwornice częstotliwości pracują bez zarzutu. Przetwornice pracują z redukcją częstotliwości na poziomie 40 Hz, w oparciu o przepływ powietrza dla zaworów regulacyjnych gazu.
Dobra inwestycja
Równocześnie z instalacją przetwornic, firma e-fficient Energy wdrożyła również inne środki oszczędności energii w kinach, w tym zarządzanie napięciem. Uniemożliwia to ilościowe określenie oszczędności, które można przypisać zastosowaniu samych przetwornic. Automatyczny system monitorowania zainstalowany w jednym z kin pozwala dobrze zorientować się w ogólnych wynikach wdrożonych rozwiązań.
„To był bardzo udany projekt i nasz klient jest zachwycony jego wynikami. W wyniku prac przeprowadzonych dla naszego klienta w całej Wielkiej Brytanii, w tym montażu przetwornic VSD VACON®, zużycie energii zmniejszyło się o około 12%. To daje oszczędności w wysokości 1,2 mln funtów (1,5 mln euro) rocznie. Nie dziwi fakt, że nasz klient uważa ten projekt za bardzo dobrą inwestycję” – mówi Craig Needham, dyrektor zarządzający w e-fficient Energy.
Należy pamiętać, że firma Vacon dołączyła do Grupy Danfoss w grudniu 2014 roku.