Hiszpania: Poprzez wprowadzanie innowacji i nieustanne planowanie Volkswagen dąży do ciągłego zmniejszania zużycia energii i związanej z tym emisji CO2 w swoich fabrykach. Dobrym przykładem są centra klimatyzacji. Wymagania stawiane przed klimatyzacją budynków nieustannie rosną. Wentylatory osiowe mogą wnieść istotny wkład w łączenie wymagań technicznych ze zrównoważonym projektowaniem budynków.
Dlatego w 2018 roku dwa zakłady produkcyjne w dwóch oddzielnych krajach zainstalowały centrale wentylacyjne z nową technologią oraz wysokowydajnymi wentylatorami osiowymi sterowanymi przez VLT® HVAC Drive FC 102: Porsche w Stuttgarcie / Zuffenhausen w Niemczech i Volkswagen Navarra w Pampelunie w Hiszpanii. Modernizacja w Volkswagen Navarra zaowocowała imponującą 20% oszczędnością energii podczas pracy AHU.

Dowiedz się, w jaki sposób Volkswagen osiągnął 20% oszczędności energii podczas pracy centrali klimatyzacyjnej.
Nowa, wyznaczająca trendy technologia AHU zainstalowana w Volkswagenie w pełni spełniła wszystkie oczekiwania Asiera Matorella, kierownika ds. Planowania fabryki Volkswagena Navarry (po lewej) i Axela Rossmannka, szefa planowania dostaw w Volkswagen Wolfsburg (po prawej).

Pionierska, zrównoważona technologia wentylacji
W jednym z największych budynków produkcyjnych należało całkowicie odnowić instalację wentylacyjną. Dostępna przestrzeń do instalacji sprzętu była niewystarczająca. W związku z tym należało znaleźć nowe miejsce na dachu do montażu centrali klimatyzacyjnych. Duże jednostki 80 000 m³/h miały zostać umieszczone na stalowej platformie na łączniku pomiędzy dwoma budynkami. Z tego powodu kluczowymi wymogami, oprócz oszczędności energii, były kryteria wielkości jednostki i masa oraz redukcja hałasu.

Inteligentna interakcja
Wysokie wymagania można było spełnić jedynie dzięki nowej generacji central wentylacyjnych, optymalnie wykorzystujących wysokowydajne wentylatory osiowe NOVENCO i VLT® HVAC Drive FC 10. Uzyskana wydajność przekroczyła oczekiwania. Wentylatory osiowe ZerAx® reprezentują obecnie wiodącą na świecie technologię wentylatorów o sprawności do 92%. NOVENCO poszło jednak o krok dalej, optymalizując ZerAx® jeszcze bardziej do zastosowania w centralach wentylacyjnych. Koncepcja Danfoss EC+ była istotnym czynnikiem przyczyniającym się do oszczędności energii.
Kluczowe jest tutaj inteligentne współdziałanie komponentów systemu. Taka interakcja jest zawarta w pojęciu EC+ i jest rozwijana we współpracy pomiędzy Danfoss i NOVENCO. Tylko optymalne współdziałanie systemu wentylator – silnik – elektronika – dyfuzor umożliwia wykorzystanie pełnego potencjały wysoce wydajnego wentylatora.

Czym jest koncepcja Danfoss EC+?
Podczas budowania systemu HVAC, aby uzyskać najwyższą wydajność i sprawność systemu, poszczególne komponenty – silnik, napęd i wentylator – muszą być elastyczne i szeroko kompatybilne ze sobą. Na przykład, jeżeli wybierzesz silnik o wysokiej sprawności, który jest kompatybilny tylko z wentylatorami o niskiej sprawności, ogólna wydajność systemu ucierpi i nie będzie odzwierciedlać wysokiej wydajności i inwestycji w poszczególne komponenty.
Koncepcja EC+ firmy Danfoss Drives umożliwia projektantom systemów wentylacji połączenie przetwornicy VLT® HVAC Drive FC 102 z najbardziej wydajnym wentylatorem i silnikiem z magnesami trwałymi.
Zalety koncepcji EC+:
- Dowolny wybór technologii silnika: PM lub asynchroniczna, przy użyciu tej samej przetwornicy częstotliwości
- Instalacja i sposób działania urządzenia pozostają niezmienne
- Niezależność od producenta przy doborze poszczególnych komponentów
- Wyższa sprawność systemu dzięki połączeniu komponentów o optymalnym poziomie sprawności
- Możliwa modernizacja istniejących systemów
- Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych oraz PM.

Uzyskaj jeszcze w swojej instalacji HVAC
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedykowana funkcjonalność poprawiająca sterowanie przepływem oraz oszczędzająca energię w pompach i wentylatorach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro®Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro®, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostosuj nasze produkty, aby zwiększać rentowność swojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.
Przeczytaj więcej o rozwiązaniach Danfoss dla HVAC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla pompZwiększ wydajność systemu, wydłuż okres eksploatacji urządzeń i zabezpiecz je przed wyciekami, optymalizując pracę pomp za pomocą przetwornic AC firmy Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla wentylatorówUzyskaj więcej korzyści z central wentylacyjnych dzięki systemowi sterowania, który ułatwia monitorowanie filtrów powietrza oraz wbudowanym zabezpieczeniom pożarowym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do pomp używanych w budynkach komercyjnychZapewnij odpowiedni poziom ochrony użytkowanej pompie oraz zoptymalizuj wydajność komercyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji za pomocą przetwornic częstotliwości.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarekStosowanie przetwornic AC firmy Danfoss do optymalizacji sterowania wydajnością sprężarek chłodniczych, kondensatorów oraz parowników prowadzi do poprawy współczynnika COP i oszczędności w zakresie zużycia energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek komercyjnychRegulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do wentylatorów w budynkach komercyjnychDzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.
Przeczytaj więcej referencji dla AHU
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koncepcja EC+ napędza klimatyzację w fabryce Volkswagen NavarraWysokowydajne wentylatory osiowe sterowane przez VLT® HVAC Drive FC 102 w Volkswagen Navarra, Hiszpania, zapewniły 20% oszczędności energii podczas pracy centrali wentylacyjnych.