• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zmniejszenie zużycia energii na centralne ogrzewanie przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu

wtorek, 3 stycznia 2017
Zmniejszenie zużycia energii na centralne ogrzewanie przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu

System centralnego ogrzewania zużywa obecnie 70% mniej energii niż w 2007 roku. Jednocześnie zachowany jest pełen komfort i wydajność procesu. To imponująca rzeczywistość działającej optymalizacji efektywności w zakładzie przemysłowym firmy Danfoss w Nordborg w Danii.

Decyzja o optymalizacji w zakresie wydajności energetycznej spowodowała wprowadzenie w ciągu ostatnich lat szeregu ulepszeń i modernizacji w systemie centralnego ogrzewania. Łącznie zużycie energii zostało zmniejszone o 59 000 MWh rocznie, co stanowi 70-procentową redukcję w porównaniu do zużycia energii w 2007 roku.

Dzięki modernizacjom w swojej fabryce w Nordborg w ciągu zaledwie trzech ostatnich lat firma Danfoss osiągnęła następujące roczne oszczędności:

  • sięgającą 21,3% redukcję zużycia ciepła bez uszczerbku dla komfortu i wydajności procesu;
  • o 12% mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Wykorzystanie nadmiaru ciepła
Jedną z najbardziej efektywnych inicjatyw okazało się wykorzystanie nadmiaru ciepła z wody technologicznej parku przemysłowego w systemie centralnego ogrzewania.

W styczniu 2016 generator zasilany gazem ziemnym, wytwarzający energię elektryczną i cieplną, został uzupełniony o system pomp ciepła odzyskujących energię z wody chłodzącej z procesu. Zamiast uwalniania do atmosfery i faktycznego marnotrawstwa ciepło jest kierowane do systemu centralnego ogrzewania, który służy całemu parkowi przemysłowemu. Zastosowane cztery specjalnie dostosowane pompy ciepła na bazie amoniaku pozwalają obecnie na przesyłanie jak największych ilości energii cieplnej pozyskiwanej z chłodzenia procesowego do systemu centralnego ogrzewania.

Szybki zwrot z inwestycji
Przewiduje się, że cztery pompy ciepła zainstalowane w 2016 w fabryce w Nordborg przyniosą zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu zaledwie 2,8 roku.

Pompy ciepła są dostosowywane do indywidualnych potrzeb z zastosowaniem najwyższej jakości urządzeń firmy Danfoss, takich jak:

  • VLT® HVAC Drive FC 102
  • zawory regulacyjne z napędem silnikowym i układy wykonawcze
  • przekaźniki ciśnienia i czujniki poziomu