SZKOCJA: Zakład Rothes CoRDe to elektrociepłownia zasilana biomasą zlokalizowana w Rothes w regionie Speyside w Szkocji. Przy rocznym zużyciu paliwa wynoszącym 115 000 ton mokrego młóta (resztek po destylacji) z lokalnych destylarni whisky i 60 000 ton niezanieczyszczonego drewna, zakład generuje 7,2 MWe, co odpowiada zasilaniu 9000 gospodarstw domowych energią elektryczną.
W ramach projektu „pod klucz” realizowanego przez firmę Aalborg Energie Technik a/s zakład polega na 100 przetwornicach częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 302 firmy Danfoss, które zapewniają bezproblemową pracę. Aby zmaksymalizować niezawodność i wydajność, niezbędne jest regularne przeprowadzanie serwisu i konserwacji tych przetwornic.


Wyzwanie: Zapoznanie się ze stanem przetwornic częstotliwości
Aby ocenić aktualny stan przetwornic na miejscu, inżynierowie zakładu zwrócili się do partnera serwisowego Danfoss Drives DrivePro®, firmy Greenville IDC, o przeprowadzenie DrivePro® Site Assessment.
– Współpracujemy z zakładem Rothes CoRDe od pewnego czasu, a ocena na miejscu była konieczna, aby pomóc utrzymać optymalną wydajność floty przetwornic – wyjaśnił Steven Brown, kierownik regionalny w Greenville IDC. – Musieliśmy również zapewnić awaryjną naprawę dużej przetwornicy VLT® AutomationDrive FC 302o mocy 110 kW. Naprawiliśmy wadliwą przetwornicę, która teraz jest zamiennikiem na wypadek awarii, co oznacza, że zakład jest zabezpieczony na wypadek problemów w przyszłości.
Ocena DrivePro® Site Assessment zapewniła łatwy sposób zarządzania bazą przetwornic częstotliwości zamontowanych w zakładzie Rothes CoRDe i planowania na przyszłość. Szczegółowe badanie przeprowadzone na wszystkich przetwornicach częstotliwości na hali produkcyjnej umożliwiło zespołowi serwisowemu uzyskanie jasnego obrazu aktualnego stanu przetwornic częstotliwości i ocenę przyszłych potrzeb w zakresie konserwacji.
– Ocena na miejscu pozwoliła nam doradzić w zakresie części zamiennych, stworzyć program konserwacji zapobiegawczej i zaoferować wsparcie techniczne w razie awarii – powiedział Steven Brown z Greenville. – Wkrótce po tym wszystkim przetwornica częstotliwości o mocy 22 kW zamontowana na wentylatorze przemysłowym uległa awarii i mogliśmy wymienić ją tego samego dnia, bez kłopotów lub zakłóceń.

Rozwiązanie: DrivePro® Retrofit w środku wakacji
Jako uzupełnienie audytu przeprowadzanego na miejscu firma Greenville IDC wdrożyła usługę DrivePro® Retrofit, która umożliwia odpowiednio wczesne zaplanowanie wymiany przetwornic częstotliwości, gdy ich okres eksploatacji zbliża się do końca, zapewniając maksymalny czas nieprzerwanej pracy. DrivePro® Retrofit zwiększa również ogólną wydajność i efektywność energetyczną przetwornic częstotliwości poprzez wymianę przestarzałych przetwornic częstotliwości na najnowszą technologię dostępną od Danfoss Drives i jej partnerów.
Aby w pełni wykorzystać korzyści oferowane przez DrivePro® Retrofit, zakład zaplanował zamknięcie w celu wykonania konserwacji zapobiegawczej przez cztery dni w lipcu, kiedy większość pracowników jest na urlopie. Zamknięcie umożliwiło firmie Greenville pozyskanie plików parametrów przetwornicy częstotliwości, przeanalizowanie historii alarmów, sprawdzenie, czy instalacja każdej przetwornicy częstotliwości była prawidłowa i zgodna z zaleceniami firmy Danfoss, a także zaktualizowanie oprogramowania przetwornicy do najnowszej wersji.

Efekt: spokój ducha dla Rothes CoRDe
Udoskonalenia wprowadzone przez produkty i usługi Danfoss zapewnione przez partnera w zakresie usług DrivePro®, Greenville IDC, pomagają zakładowi Rothes CoRDe utrzymać pozycję lidera w sektorze środowiskowym.
Pakiety DrivePro® Site Assessment i DrivePro® Retrofit opierają się na niezrównanej wiedzy, terminowej dostawie części zamiennych i wyjątkowym serwisie. Ale być może najważniejszą rzeczą, jaką oferują, jest spokój ducha dla kierowników zakładów dzięki strategii konserwacji i pełnemu zarządzaniu cyklem życia ich przetwornic częstotliwości.
Przeglądaj produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302Przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 przeznaczona jest do regulacji prędkości wszystkich silników asynchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Występuje w wersji standardowej (FC 301) oraz zaawansowanej wersji (FC 302) z dodatkowymi funkcjami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro®Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro®, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostosuj nasze produkty, aby zwiększać rentowność swojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.
Zobacz usługi DrivePro® Lifecycle Services w akcji
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oszczędności dzięki inwestycjom. Studium współpracy z Grupą RocaGliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe. Wdrożenie zaproponowała i zrealizowała firma Control-Service – partner Danfoss Drives. Inwestycja zwróciła się w nieco ponad pół roku, a fabryka Roca dzięki oszczędnościom może skupić się na doskonaleniu działalności.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czasSZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.