HOLANDIA: Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z rozwojem ekologicznych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, powoduje obciążenie holenderskiej sieci krajowej do granic możliwości. Obciążenie to niesie ze sobą liczne wyzwania, np. przeciążenie połączeń, które uniemożliwia firmom zakup nowych lub bardziej znaczących źródeł zasilania. Co więcej, podmioty inwestujące w energię odnawialną mają trudności z efektywną sprzedażą nadwyżek energii.
Aby sprostać tym wyzwaniom, holenderska firma SmartGrid z siedzibą w Hengelo wprowadziła zrównoważone systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS). Rozwiązania BESS sprawdzają się w przypadku firm, placów budowy, centrów dystrybucji i organizacji zajmujących się organizacją różnych wydarzeń, które zmagają się z problemami związanymi z zasilaniem energią elektryczną. Zasilane przetwornicami mocy Danfoss VACON® NXP, innowacyjne inteligentne kontenery akumulatorowe SmartGrid pomagają łagodzić skutki niedoborów energii. Przykładem były coroczne targi Lambertus w Hengelo, które stały się pierwszymi dużymi targami zeroemisyjnymi w Holandii. Dowiedz się, w jaki sposób przetwornice mocy Danfoss umożliwiają opracowywanie ekologicznych kontenerów akumulatorowych SmartGrid dla firm zmagających się z niedoborami energii.

Wyzwanie: Ciągłe zasilanie energią elektryczną
Środowisko energetyczne stoi w obliczu przejścia z paliw kopalnych na czystsze alternatywne źródła energii. Transformacja ta zbiega się jednak ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię ze względu na rosnące przeciążenie sieci.
Przed takim wyzwaniem stanął organizator pierwszych dużych targów zeroemisyjnych w Holandii w 2022 r. Używane wcześniej generatory wysokoprężne należało zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych dostaw energii elektrycznej i gwarancji dostaw energii elektrycznej przez kilka dni. W branży organizacji wydarzeń nie ma czasu na braki dostaw energii. Aby sprostać tym wymaganiom zarówno w zakresie wydajności, jak i ekorozwoju, zespół Danfoss Drives nawiązał współpracę z firmą SmartGrid, aby opracować akumulatorowy magazyn energii, który spełni potrzeby targów Lambertus.

Rozwiązanie: Precyzyjny, przyjazny dla sieci przesył
Przetwornice VACON® NXP Grid Converter cechuje precyzja i moc. Stosowane są w urządzeniach wymagających trwałości i dynamicznej pracy. W 2020 r., podczas opracowywania akumulatorów, firma SmartGrid wybrała te przetwornice w oparciu o zaufanie do wiedzy i niezawodności firmy Danfoss.
Firma Danfoss brała udział we wczesnych etapach projektowania kontenerów akumulatorowych. SmartGrid i Centrum Rozwoju Aplikacji Danfoss (ADC) w Gorinchem w Holandii poddały rygorystycznym testom cztery prototypowe kontenery, aby zapewnić precyzyjny przesył prądu bez zakłóceń sieci.
Takie inteligentne kontenery magazynują nadwyżki zielonej energii w okresach wysokiej produkcji energii i wykorzystują zgromadzoną energię w przypadku jej niedoborów. W okresach niedoboru zasilania istnieje możliwość dostarczenia jednego lub większej liczby kontenerów akumulatorowych o długości 3 metrów, które pełnią funkcję istotnego mechanizmu wsparcia. Zintegrowane z akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi i sterowane przez przetwornice mocy kontenery skutecznie zarządzają przepływem energii, zapewniając stały współczynnik wykorzystania sieci na poziomie 100%.
Oprócz tego znajdująca się w każdym kontenerze przetwornica VACON NXP Grid Converter steruje ładowaniem akumulatorów i konwersją napięcia 800 V DC na 400 V/50 Hz i 240 V AC podczas rozładowywania. Do 2022 roku firma SmartGrid wyprodukowała 30 kontenerów akumulatorowych, głównie dla celów wynajmu. Kontenery akumulatorowe są budowane w dwóch wersjach o pojemności 250 kVA przy 500 kWh i 500 kVA przy 1000 kWh.
Zalety przetwornicy sieciowej VACON® Grid Converter
- Odpowiednia dla napięcia baterii akumulatorów do 800 V, zapewniając na wyjściu prąd zmienny 520 A
- Wbudowany filtr sinusoidalny zapewnia wysoką jakość zasilania dzięki sinusoidalnemu napięciu wyjściowemu
- Filtr składowej zerowej eliminuje skutki oddziaływania składowej zerowej napięcia, która powstaje podczas generacji napięcia AC
- Nieskomplikowany i lżejszy system ze względu na brak konieczności stosowania dodatkowego transformatora
- Dobre działanie przy małych obciążeniach

Rezultat: zachowanie 80% pojemności po 8000 cykli
Podczas targów Hengelo Lambertus wykorzystano trzy 3-metrowe kontenery akumulatorowe, które zastąpiły generatory wysokoprężne i zapewniły nieprzerwane zasilanie przez cały czas trwania czterodniowego wydarzenia. Wykorzystując lokalne przyłącze sieciowe o mocy 40 kW, targi mogły korzystać z nieprzerwanego ekologicznego zasilania, pokazując potencjał tych innowacyjnych rozwiązań.
Ponadto wyróżniała się trwałość i niezawodność akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. Akumulatory te zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością. Wreszcie, ponieważ inteligentne kontenery akumulatorowe mogą magazynować energię słoneczną i wiatrową, stanowią znaczący krok w kierunku przejścia na rozwiązania ekologiczne.

Odkryj VACON® NXP Grid Converter
Powiązane przykładowe aplikacje
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss zasila wysokowydajny magazyn energii SmartGridHOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnejInstytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłościElektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogeneracjęRozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.