Stworzenie idealnej powierzchni, to więcej niż tylko praca. To nauka. Jest to nauka, którą jako Danfoss Drives rozumiemy doskonale.
Danfoss ma za zadanie zapewnić utrzymanie lodu w doskonałym stanie na wielu arenach na całym świecie. Systemy chłodnicze, w tym rurociągi, automatyzacja i stacje zaworów sterujących, są odpowiedzialne za utrzymanie lodu w idealnej temperaturze, między -2 ° C a -4 ° C.
Niskie temperatury na lodzie są idealnymi warunkami dla graczy. A co z widzami? Hokej to ekscytujące i pełne akcji wydarzenie, atmosfera jest energetyczna, jednak nikt nie chce oglądać gry i czuć się jakby siedział w lodówce.
Przetwornice częstotliwości Danfoss są stosowane w systemach automatyki budynkowej do sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Utrzymują temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu na poziomie, który zapewnia maksymalną efektywność energetyczną, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom komfortu dla użytkowników. Ponadto, przy dużej liczbie kibiców na trybunach bezpieczeństwo także odkrywa kluczową rolę. Napędy AC Danfoss posiadają dedykowane funkcje, które w przypadku zagrożenia pożarowego pomagają uratować życie.
Mówiąc o arenach hokeja na lodzie, bez względu na to, czy jesteś graczem, czy widzem, możemy śmiało powiedzieć: Danfoss jest naprawdę "cool".