Rozlewnia Tavina w Salo we Włoszech ma wydajność ponad 100 000 butelek na godzinę, co odpowiada 400 milionom rocznie, które są dystrybuowane w 25 krajach na całym świecie.
Aby osiągnąć wyższą wydajność i energooszczędność na dwóch nowych liniach rozlewniczych, Tavina wybrała układ napędowy Danfoss VLT® FlexConcept. System zapewnia wysoką wydajność i zoptymalizowane zarządzanie liniami rozlewniczymi. Dodatkowo stanowi wartość dodaną dzięki prawie nieistniejącemu wykorzystaniu czujników i/lub fotokomórek, gwarantując w ten sposób długotrwałe usługi.
Bezczujnikowy system opracowany przez konsultantów Sacmi Filling ma zdolność do zarządzania prawie wszystkimi liniami rozlewniczymi bez użycia czujników kontrolnych i/lub fotokomórek i może być stosowany w konwencjonalny sposób do tych zastosowań. Było to możliwe dzięki synergicznemu połączeniu wiedzy i umiejętności Sacmi Filling oraz usług oferowanych przez system napędowy Danfoss VLT® FlexConcept.