GLOBAL: Elektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy. Alfen jest integratorem systemów i inteligentnych rozwiązań do magazynowania energii typu plug and play (ESS). Wyposażone w zintegrowany system mikrosieci i zarządzania energią (MEMS), systemy Alfen nadają się zarówno do kontenerowych rozwiązań w sieci, jak i poza nią, z jednostkami do układania w stosy, o mocy do 100 MW.

Firmy Alfen i Danfoss Drives zainstalowały wiele rozwiązań ESS na całym świecie. Najczęściej ESS są zlokalizowane poza siecią, co wspiera procesy produkcyjne w miejscach na świecie bez stabilnych sieci elektrycznych lub zasila tymczasowe obiekty, np. festiwale. Inne popularne zastosowania to równoważenie obciążenia oraz handel energią. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z projektów.

Magazyny energii Solar Global
Czech Republic: Czeska firma fotowoltaiczna Solar Global wybrała Alfen na dostawcę systemu magazynowania energii o mocy 1 MW podłączonego do farmy fotowoltaicznej Prakšice. System został dostarczony w IV kwartale 2017r. Jest to pierwszy na dużą skalę system magazynowania energii w Czeskiej Republice.
Przygotowani na przyszłość z magazynami energii. Firma Solar Global opracowuje i obsługuje farmy fotowoltaiczne oraz instalacje fotowoltaiczne na dachach. Obecnie ma do dyspozycji około 100 MW mocy. Firma Saint Global chce odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej, więc inwestuje w innowacyjne rozwiązania do magazynowania energii, które początkowo zostaną wykorzystane do handlu energią. W miarę dalszego rozwoju lokalnego rynku, system będzie gotowy do innych zastosowań, takich jak świadczenie usługi stabilności sieci. Projekt jest wpierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych dla Stedin oraz Mistergreen
The Netherlands: W 2016r. uruchomiono projekt, którego celem było wyposażenie stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w panele słoneczne, a lokalny system miał zostać wyposażony w system akumulatorowy do magazynowania energii. Partnerzy projektu: Alfen (Systemy magazynowania energii), Stedin (operator sieci) i MisterGreen (EV lease) uznali, że pilotażowy projekt odniósł sukces: zmniejszono obciążenia wartości szczytowych, osiągnięto maksymalną elastyczność w ofertowaniu zmiennych stawek cenowych. Sama stacja ładowania stała się bardziej zrównoważona.
Ilość samochodów elektrycznych szybko rośnie, co powoduję potrzebę budowania większej ilości stacji ładowania. W 2013r. MisterGreen zbudował stację szybkiego ładowania „Haarrijn” na autostradzie A2 między Amsterdamem a Utrechtem. Stacja pilotażowa z panelami słonecznymi i lokalnym magazynowaniem energii została oddana do użytku w 2016r. Panele słoneczne dostarczają energię do stacji ładującej. Jeśli żadne pojazdy nie są podłączone, wygenerowana energia jest kierowana do systemu magazynowania energii, z którego można korzystać, gdy pojazdy elektryczne podłączają się do ładowania. Umożliwia to maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej w sposób zrównoważony. W przypadku wyczerpania się energii z paneli słonecznych i baterii, system może zawsze wrócić do pobierania energii z centralnej sieci.
Więcej na temat hybrydyzacji
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilającychRównoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym chroni przed spadkami napięciaZmaksymalizuj czas pracy nawet w przypadku zakłóceń w sieci zasilającej. Elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierują zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym.
Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna, umożliwiając pracę ciągłą lub kontrolowane zatrzymanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskimSkorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterPrzetwornice chłodzone powietrzem i cieczą specjalnie zaprojektowane z myślą o magazynowaniu energii oraz zarządzania energią w aplikacjach morskich.
Podobne referencje
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss zasila wysokowydajny magazyn energii SmartGridHOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnejInstytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłościElektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogeneracjęRozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.