This 720 Mtpd nitric acid plant in South Africa saves 3.6 M Rand annually on operating costs, thanks to an upgrade from direct-on-line operation to VLT® drive control of electric pumps and motors.
For many years, motors and pumps in the process cooling water (PCW) system operated direct-on-line. With the upgrade, AEL Intelligent Blasting aimed to improve efficiency and reliability by introducing AC drive motor control. They chose VLT® AQUA Drive FC 202 and VLT® HVAC Drive FC 102 drives from Danfoss, based on their ability to ensure stable operation despite unreliable mains power supply. These drives offer Automatic Energy Optimization and kinetic back-up features to support highly efficient and reliable plant operation.
The remarkable payback time of only 18 months reflects the vast improvement in process cooling water efficiency enjoyed by AEL Intelligent Blasting.
“The drives were selected based on the kinetic back-up feature, which is valuable to us because of our unstable electricity supply and a lot of small voltage dips causing our facilities to trip out. With this feature we can keep the plant online without any issues, therefore saving millions,” explains Johan Engelbrecht, AEL Nitrates MV Electrical Engineer.
Get more information
Read about VLT® AQUA Drive
Read about VLT® HVAC Drive
Read about Danfoss solutions for chemical industries
Read about Danfoss solutions for the mining industry:
- conveyors
- cranes
- pumps
- underground ventilation
Other case studies related to pumps
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dekarbonizacja pogłębiarki: Elektryczna pompa wysokociśnieniowa do wiercenia poziomegoHOLANDIA: B&P Electric Motors zelektryfikowała swoją mobilną pompę wysokociśnieniową do wiercenia poziomego. Chłodzone cieczą przetwornice VACON® NXP Liquid Cooled zapewniają wysoką wydajność i odporność w trudnych warunkach, podczas tłoczenia ziemi przez rury o długości do 3 km.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting cuts energy consumption by 500 kWh per hourThis 720 Mtpd nitric acid plant in South Africa saves 3.6 M Rand annually on operating costs, thanks to VLT® drive control of electric pumps and motors.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VLT® Midi Drive do precyzyjnego sterowania układem wykonawczymDzięki kompaktowej i odpornej na temperaturę konstrukcji przetwornicę łatwo można zintegrować z układami wykonawczymi firmy Schiebel Antriebstechnik GmbH w celu zapewnienia precyzyjnego sterowania przepływem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi cieszy się ze zoptymalizowanej wydajności procesów w każdych warunkachFirma Italcementi wybrała przetwornicę VLT® AutomationDrive FC 302, aby zapewnić optymalną wydajność procesu w wymagających środowiskach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW oszczędności energii w kopalni KolomelaDedykowany kanał chłodzenia w przetwornicach VLT® AutomationDrives obniża obciążenie cieplne podstacji, co przekłada się na możliwość zastosowania mniejszych układów klimatyzacji, które zużywają mniejsze ilości energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana Gold