Cena zakupu nie jest istotnym czynnikiem przy wyborze właściwych elementów stacji pomp. Liczy się tylko całkowity koszt posiadania, w tym koszty energii elektrycznej. TMVW – wschodnioflandryjska spółka wodna – wybrała dla nowej stacji w Buggenhout elementy o najwyższej sprawności – w tym przetwornice VLT®.
Przetwornica VLT® AQUA Drive firmy Danfoss zapewnia najwyższą sprawność wynoszącą: 98%. Jest wyposażona w dławiki DC w obwodzie pośrednim obniżające poziom zniekształceń harmonicznych, a jednocześnie zapewniające najwyższą sprawność. Stosunek prądu wejściowego do prądu wejściowego RMS przy częstotliwości 50 Hz jest większy niż 0,93. Taki niski poziom zniekształceń harmonicznych przyczynia się do obniżenia ilości wytwarzanego ciepła w sieci zasilającej i transformatorze zasilającym.
Chłodzenie dedykowanym kanałem tylnym
80% wytwarzanego ciepła w przetwornicy jest odprowadzane przez jej wentylator bezpośrednio na zewnątrz budynku przez otwory ścienne. Pozostałe 20% ciepła wytworzonego przez przetwornice – oraz ciepło wytworzone przez inne komponenty, takie jak transformator – jest, w zależności od pomiaru temperatury, usuwane przez wentylatory z regulacją prędkości obrotowej. Przekłada się to również na oszczędności energii.
Odprowadzanie ciepła na zewnątrz pozwala zmniejszyć nakłady na rozbudowaną wentylację pomieszczenia oraz stworzyć energooszczędne rozwiązanie.
Nad powierzchnią gruntu widoczny jest tylko najwyższy poziom budynku z częścią zawierającą pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi i dostępem do podziemnej pompowni.
Informacje o spółce TMVM
TMVW jest spółką publiczną odpowiedzialną za dystrybucję wody pitnej dla około 80 gmin i miast na terenie obejmującym większość obszaru Flandrii Wschodniej (w Belgii) i okolic.
W 2008 roku spółka TMVW dostarczyła 84 mln m³ wody do ponad 433 000 klientów za pośrednictwem utrzymywanych przez nią 10 584 km rurociągów. W 2009 roku spółka TMVW poprowadziła rurociąg transportowy pomiędzy miastami Buggenhout i Opwijk. Tylko 11% produkowanej przez spółkę wody pochodzi z zasobów własnych. Pozostała woda pitna jest dostarczana przez inne publiczne spółki wodne.
3 główne pompownie
Spółka TMVW ma 3 główne pompownie w Brakel, Buggenhout i Ursel. Składająca się z dwóch stacji pompownia znajdująca się w Buggenhout funkcjonuje w oparciu o dostawy wody z AWW, innej publicznej spółki wodnej. Pierwsza stacja, oddana do użytku w 1970 r., nie jest już w stanie zaspokoić stale rosnącego popytu na wodę obserwowanego w ostatnich latach, dlatego też podjęto decyzję o podwojeniu przepustowości pompowni.
Wymagana efektywność energetyczna
Spółka TMVW dokładnie określiła w opisie oferty przetargowej wymagane komponenty i ich parametry zapewniające najlepszą efektywność.