Przemysł tworzyw sztucznych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Konkurencja jest tu ostra i utrzymywanie się na czele wymaga starannego dostosowania wyposażenia i procesów technologicznych. Rosnące oczekiwania konsumentów co do jakości wyrobów oraz przyszłościowych materiałów dodatkowo stymulują rozwój nowej generacji maszyn do formowania tworzyw sztucznych.
Wypełnianie w ułamku sekundy form o coraz bardziej skomplikowanych kształtach wymaga niezwykle precyzyjnej regulacji wtrysku tworzywa i siły docisku. Jednocześnie, dokładna regulacja ciśnienia ma decydujące znaczenie dla zachowania wąskiej tolerancji wymiarowej i odpowiedniej jakości powierzchni wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych dziś i jutro.
W niniejszym artykule skupiono się na roli przetworników ciśnienia w przemyśle tworzyw sztucznych oraz na tym, jak zapewnić precyzyjną regulację ciśnienia procesu technologicznego w każdej sytuacji i jak radzić sobie z zakłóceniami elektromagnetycznymi spowodowanymi na przykład przez przetwornice częstotliwości czy zawory elektromagnetyczne i elektrohydrauliczne w tym konkretnym środowisku.