Światowy lider w dziedzinie spedycji i logistyki szukał energooszczędnego rozwiązania z zakresu ogrzewnictwa i chłodnictwa do centrum logistycznego o powierzchni 300 000 m2 w północnej Danii. Firma nawiązała współpracę z wieloletnim partnerem OEM firmy Danfoss, Energy Machines i Danfoss, aby wdrożyć zrównoważony system ogrzewania i chłodzenia wykorzystujący w 100% energię odnawialną.
Wyzwanie
Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia
Podobnie jak wielu klientów Danfoss, ta firma logistyczna wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne, w tym dekarbonizację swojej działalności do 2050 roku. Rozwój centrum logistycznego stanowił idealną okazję do zaprojektowania przyjaznego dla środowiska systemu ogrzewania i chłodzenia.
Wyzwaniem było opracowanie systemu energetycznego, który byłby w stanie zaspokoić znaczne zapotrzebowanie centrum logistycznego na ogrzewanie (4,9 MW) i chłodzenie (2,2 MW), jednocześnie minimalizując wpływ obiektu na środowisko i zmniejszając koszty operacyjne.
Rozwiązanie
Wykorzystanie naturalnego magazynowania ciepła uziemienia do wydajnego i ekologicznego ogrzewania i chłodzenia
Firma logistyczna wybrała zintegrowane geotermalne rozwiązanie energetyczne wykorzystujące system magazynowania energii cieplnej Aquifer (ATES), zaprojektowany przez Energy Machines. Latem system pompuje wodę gruntową w celu schłodzenia budynków za pośrednictwem wymienników ciepła, magazynując pochłonięte ciepło w wodonośnym zbiorniku. W okresie zimowym proces jest odwracany, a wymienniki ciepła pochłaniają zmagazynowane ciepło, aby ogrzać budynki.
Siedem pomp ciepła, Energy Machines™ EMT , wyposażonych w bezolejowe sprężarki Danfoss Turbocor®, skutecznie przenosi i zwiększa ciepło, utrzymując optymalną temperaturę wewnętrzną przez cały rok. Oprócz sprężarek firma Energy Machines wykorzystała szeroki zakres wstępnie skonfigurowanych elementów Danfoss do pomp ciepła, aby zapewnić bezproblemową integrację i optymalną wydajność. W rezultacie powstał system, który może zaspokoić potrzeby centrum logistycznego w zakresie ogrzewania i chłodzenia, jednocześnie znacznie zmniejszając zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.
Ten projekt jest dobrym przykładem na to, jak współpraca sektorów może działać na małą skalę. Firmy mogą stosować ten sam system do różnych celów kontroli temperatury w tym samym zakładzie, odzyskując ciepło z jednego procesu i magazynując oraz wykorzystując tę energię do utrzymania wymagań kontroli temperatury tego samego lub sąsiedniego zakładu. Takie podejście może zadziałać w przypadku firm, które nie mają możliwości oddawania go z powrotem do sieci ciepłowniczej, gdzie nadal mogą korzystać z wychwytywania i ponownego wykorzystania nadmiaru ciepła w swoim obiekcie.
Rezultaty
System ATES zapewnia ogrzewanie o współczynniku COP 3,7-4,5 i chłodzenie o współczynniku COP 50, zapewniając minimalne zużycie prądu. Przekłada się to na znaczne oszczędności energii i wspiera cele zrównoważonego rozwoju firmy.
Oprócz pokazania potencjału rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w operacjach logistycznych na dużą skalę, projekt ten podkreśla, w jaki sposób przedsiębiorstwa każdej wielkości mogą czerpać korzyści ze współpracy między sektorami.
Informacje: Czy wiesz, że?...
Informacje o magazynowaniu energii cieplnej w wodonośniku (ATES): W sezonie chłodzenia system pompuje wodę gruntową z „zimnej studni” w celu chłodzenia budynków za pośrednictwem wymienników ciepła, magazynując ciepło pochłonięte w wodonośniku przez drugą studnię. W sezonie grzewczym proces jest odwracany - wymienniki ciepła pobierają zgromadzone ciepło z „ciepłej studni”, aby ogrzać budynki. Dołki są co roku przełączane w celu ponownego naładowania zużytej energii. |