Banja Luka jest drugim co do wielkości miastem w Bośni i Hercegowinie. Miejska sieć ciepłownicza Banja Luka Eko Toplane nieustannie poszukuje sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, dystrybucji i zużycia ciepła, a jednocześnie poprawę komfortu dla 20 000 użytkowników końcowych. W 2017 roku, w ramach swoich celów w zakresie dekarbonizacji, miasto Banja Luka i Eko Toplane wprowadziły nowe odnawialne źródło ciepła dla układu sieci ciepłowniczej, biomasę drzewną, i przygotowały szlaki dla ambitnego projektu renowacji.

Wyzwanie: Renowacja 34 największych węzłów cieplnych w mieście
Przejście na energię odnawialną to dopiero początek. Aby stworzyć trwałą poprawę efektywności energetycznej, Eko Toplane i miasto Banja Luka wiedziały, że muszą zoptymalizować swoje węzły cieplne. Firma Utility of District Heating wybrała 34 węzły cieplne do optymalizacji. Węzły cieplne mają zainstalowaną moc 57 MW i zapewniają 25% całkowitego ciepła i przepływu w układzie sieci ciepłowniczej.

Rozwiązanie: Danfoss Leanheat® Monitor umożliwia pełną cyfryzację węzła cieplnego
Firma Danfoss współpracowała z firmą Eko Toplane już na wczesnym etapie projektu, pomagając w wyborze węzłów cieplnych do renowacji, wyborze odpowiedniego sprzętu oraz obsłudze instalacji i przekazaniu do eksploatacji. Po zakończeniu renowacji firma Danfoss podłączyła wszystkie węzły cieplne do Leanheat® Monitor, aby dyspozytorzy sieci mogli zdalnie monitorować, sterować i zarządzać węzłami cieplnymi. W jednym z węzłów cieplnych firma Danfoss zainstalowała również aplikację Titan™, która wykorzystuje przełomową technologię bliźniaka cyfrowego, aby zapewnić prawidłowe uruchomienie, zwiększoną wydajność i najniższą możliwą temperaturę powrotu.

Jednym z największych osiągnięć tego projektu było zapewnienie Banja Luka umiejętności i narzędzi potrzebnych do zarządzania przyszłymi projektami efektywności i transformacji. Współpracowaliśmy z zespołem, aby zapewnić im niezbędne wsparcie i wskazówki, aby mogli samodzielnie zainstalować, podłączyć i uruchomić sprzęt.

Wyniki: zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 10%
Odnowione węzły cieplne są teraz bardziej zrównoważone pod względem dostępnych przepływów i ciśnień, dzięki czemu mogą wydajnie pracować w lokalnych warunkach. Dzięki Leanheat® Monitor dyspozytorzy sieci mogą zdalnie monitorować każdy węzeł cieplny i zarządzać nim, co zmniejszyło liczbę interwencji i związanych z nimi kosztów. Mogą również przeprowadzać wstępną konserwację i szybciej reagować na ostrzeżenia i alarmy systemu.
Projekt spełnił wszystkie cele, w tym wypracowanie podstaw do podłączenia nowych użytkowników do sieci ciepłowniczej i cyfryzację całego systemu. Sieć ciepłownicza rozpoczęła również wdrażanie modułów i algorytmów optymalizacji w celu zarządzania produkcją i dystrybucją ciepła oraz autonomicznej obsługi węzłów cieplnych, aby zapewnić ich optymalną wydajność przy najniższej temperaturze powrotu.
Te połączone środki przyniosły roczną oszczędność energii na poziomie 10%.

Nowe projekty na horyzoncie
Miasto Banja Luka i przedsiębiorstwo ciepłownicze uznały firmę Danfoss za strategicznego partnera w dziedzinie ciepłownictwa - dostawcę zaawansowanych komponentów, dostawcę rozwiązań i wsparcia posprzedażowego. Kolejnym krokiem we współpracy jest projekt renowacji, cyfryzacji i optymalizacji 100 nowych węzłów cieplnych oraz usprawnienia całego systemu przy użyciu zaawansowanych narzędzi optymalizacyjnych. Firma Ciepłownicza wdraża również Leanheat® Network, narzędzie do modelowania termohydraulicznego firmy Danfoss, opracowane specjalnie z myślą o pomocy przedsiębiorstwom ciepłowniczym w optymalizacji projektowania i eksploatacji systemów dystrybucji energii cieplnej.

Możemy powiedzieć, że firma Danfoss stała się strategicznym partnerem Eko Toplane Banja Luka i że jest to historia sukcesu i niezwykła współpraca, która powinna być charakteryzowana jako win-win, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować dalszy rozwój technologiczny, który prowadzi do jeszcze lepszej efektywności energetycznej.