Programy reagowania na zapotrzebowanie są obecnie inicjatywą wielu przedsiębiorstw użyteczności publicznej w całym kraju. Ich celem jest umożliwienie klientom dobrowolnego zmniejszania zużycia energii elektrycznej w okresach dużego zapotrzebowania na moc. Gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną osiąga szczyt, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takie jak PJM (jeden z największych operatorów przesyłu energii elektrycznej w kraju), pragną uniknąć zakupywania energii od mniej konkurencyjnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej lub uruchamiania niewydajnych urządzeń wytwarzających energię. Dzięki takim działaniom tworzone są inteligentne możliwości biznesowe dla zakładów energetycznych, w związku z czym PJM nagradza klientów takich jak Giant Eagle, którzy są w stanie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w sytuacji, gdy sieć boryka się z problemami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej równowagi.
Klienci, tacy jak Giant Eagle zmniejszając zużycie energii elektrycznej w ramach reagowania na bieżące zapotrzebowanie sieci uzyskują od PJM odpowiednie rekompensaty.
„Jedną z naszych możliwości w kwestii reagowania na bieżące zapotrzebowanie jest m.in. zmniejszenie natężenia oświetlenia w halach sprzedażowych”, powiedział Donovan. „Dodatkowo, jesteśmy również w stanie zadbać o to, aby wartość temperatury w systemach klimatyzacyjnych sklepów oscylowała w obrębie górnego dopuszczalnego zakresu. Warto przy tym zauważyć, że jedyną rzeczą, jaką zauważają klienci, jest wyłączenie niektórych lamp oświetlających produkty. Dodatkowo, zdecydowaliśmy się również pójść drogą eksperymentów w celu znalezienia równowagi pomiędzy maksymalizacją korzyści płynących z tego rozwiązania a nie wpływaniem na doświadczenia zakupowe naszych klientów”.
Firma Giant Eagle najpierw sama opracowała wspomniane możliwości działań, a następnie podjęła współpracę z firmą zajmującą się redukcją zużycia energii (CSP), w celu włączenia swoich sklepów do programu reagowania na bieżące zapotrzebowanie. Giant Eagle opracował plan obsługi powiadomień o redukcji zużycia energii pochodzących od PJM, co pozwoliło uzyskać jeszcze więcej korzyści w obrębie programu wyrównywania szczytowych obciążeń sieci.
„W naszym regionie nie dochodzi do zbyt wielu nadzwyczajnych wydarzeń, w przypadku których niezbędne byłoby ograniczanie dostaw energii” — zauważa Donovan. „Tak więc, aby wycisnąć z programu możliwie jak najwięcej korzyści, w roku 2016 zdecydowaliśmy się na zmianę naszej strategii. Poza reagowaniem na określone zdarzenia dotyczące zapotrzebowania, zorganizowaliśmy redukcję zużycia energii elektrycznej w tak zwane „dni szczytowego zapotrzebowania na energię”. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć nasze opłaty za przepustowość w kolejnym roku”.
W tym skomplikowanym świecie cen energii elektrycznej, odbiorcy detaliczni, tacy jak Giant Eagle, na ogół płacą za energię elektryczną w oparciu o miesięczne zużycie oraz zapotrzebowanie. Oprócz tych opłat, odbiorcy komercyjni uiszczają także opłaty związane z popytem szczytowym, zwane również opłatami za przepustowość, w celu pokrycia kosztów dostaw energii elektrycznej w ramach zaspokojenia najwyższych poziomów zapotrzebowania w obrębie sieci.
„Opłaty za przepustowość w przypadku Giant Eagle opierają się na zużyciu energii elektrycznej w godzinach zapotrzebowania szczytowego”, wyjaśnia Terry Joyal, kierownik ds. globalnych usług elektronicznych w firmie Danfoss. Pięć godzin w roku poprzednim, gdy wykorzystanie kilowatów sieci było najwyższe, określiło ich wkład dotyczący obciążeń szczytowych (PLC), zwany również znacznikiem wydajności. Dla przykładu, znacznik wydajności Giant Eagle w roku 2015 wynosił do 25% ich rachunków za energię elektryczną w roku 2016. Może się to wydawać przesadą, jednak aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów w okresach szczytowego obciążenia sieci, konieczne może być nawet uruchomienie na kilka godzin całego zakładu. W skutek powyższego użytkownik końcowy zostaje oznaczony udziałem w dodatkowych kosztach wytwarzania energii, za które był odpowiedzialny.
„Supermarkety starają się możliwie jak najbardziej zmniejszyć swoje PLC”, podkreśla Joyal. „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przy szczytowym obciążeniu (zwane również wyrównywaniem szczytowych obciążeń sieci) pozwala zmniejszyć współczynnik przepustowości. Jest to inteligentny sposób zarządzania długofalowymi kosztami energii, a do tego pozwala każdemu na zmniejszenie obciążenia sieci”.
Dzięki współpracy z firmą Danfoss, Giant Eagle skorzystał z programu reagowania na zapotrzebowanie PJM na dwa sposoby: poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w przypadku otrzymywania powiadomień od CSP w obrębie zdarzeń związanych z ograniczaniem dostaw oraz poprzez zmniejszenie zdolności przesyłowej w okresach szczytowego obciążenia sieci. W porozumieniu z firmą Danfoss określono cztery poziomy redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, które firma Giant Eagle zamierzała osiągnąć. W roku 2016 wdrożone zostały jedynie dwa pierwsze filary redukcji zapotrzebowania, tj. ograniczenie wykorzystania oświetlenia hal sprzedażowych oraz układów HVAC, ponieważ miały one największy wpływ na zmniejszenie zużycia energii oraz najmniejszy wpływ na klientów.