Instytut, do którego każdego roku przyjeżdzają setki gości i pacjentów, korzysta z energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych: naziemnej o mocy 500 kW i dwóch dachowych o mocy 50 kW. Znacząca zmiana w kierunku neutralności pod względem emisji CO2 i zużycia energii elektrycznej miała miejsce we wrześniu 2019 roku, dzięki podłączeniu do sieci zmagazynowanej energii o pojemności 670 kWh.
"Chcemy być samowystarczalni dzięki najlepszym urządzeniom i systemom. Na co dzień śledzę zużycie i magazynowanie energii i z satysfakcją widzę, że całą zieloną energię, którą produkujemy, zużywamy sami. Teraz mniej kupujemy od zakładu energetycznego" - mówi Zygfryd Glaeser, inwestor i profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim.
Wyprodukowana energia słoneczna przetworzona na elektryczną jest magazynowana w 88 bateriach litowo-jonowych zabudowanych w 20-stopowym kontenerze. Przewiduje się, że magazyn energii pokryje 50-70% rocznego zużycia energii elektrycznej w Instytucie Kneippa. W pełni naładowany magazyn energii pokrywa zużycie energii elektrycznej do 10 godzin.
"Magazynowanie energii to technologia przyszłości. Szukając odpowiedniego rozwiązania, postawiliśmy na innowacyjność i efektywność przyjazną dla klimatu. Dzięki magazynowaniu energii lepiej monitorujemy zużycie i znajdujemy sposoby na zmianę zużycia energii i wykorzystanie jej w sposób mądrzejszy i bardziej efektywny, tak, abyśmy zużywali energię tylko wtedy, gdy sami ją wytwarzamy. Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, ale krok po kroku będziemy go osiągać" - dodaje.

Zielona wyspa
Wśród lokalnej społeczności Instytut Kneippa nazywany jest Zieloną Wyspą (Die Grüne Insel), ponieważ jest pionierem samowystarczalności w zakresie zielonej energii. Instytut przeciera szlaki i służy za inspirację dla innych, a siedzibę placówki odwiedziło kilku polskich ministrów oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Tomasz Misz, inżynier w firmie MEB Technical sp. z o.o., która zaprojektowała i uruchomiła instalację fotowoltaiczną i system magazynowania energii w Instytucie Kneippa, mówi: "Widzimy przyszłość dla magazynowania energii w Polsce i Europie. Przestarzałe sieci i inwestycje w odnawialne źródła energii zmuszają operatorów sieci do dokonywania bilansów. Nie da się tego zrobić bez lokalnych magazynów energii. Planowane inwestycje w samochody elektryczne nie są możliwe bez podłączenia stacji szybkiego ładowania do magazynów energii".
Magazyn energii w Instytucie Kneippa został dostarczony przez firmę Qinous, berlińskiego integratora systemów inteligentnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Magazyn jest wyposażony w przetwornicę chłodzoną cieczą firmy Danfoss, który steruje przepływem energii.

Magazynowanie energii
Rozwiązania Qinous w zakresie magazynowania energii, gromadzą energię elektryczną ze słońca, wiatru i wody.
"Chcemy być częścią transformacji w kierunku odnawialnego świata i pomagać naszym klientom w magazynowaniu i niemarnowaniu zgromadzonej energii. Klienci oczekują rozwiązań w systemie plug-and-play, który jest łatwy w instalacji i odpowiada ich specyficznym potrzebom" - mówi Reinhard Edelmann, dyrektor finansowy w firmie Qinous.
Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest prądem stałym (DC) i musi zostać przekształcona w prąd zmienny (AC), aby mogła zostać przyjęta i wykorzystana w sieci elektroenergetycznej. Za ten proces odpowiedzialne są przetwornice Danfoss VACON® NXP Grid Converter - dzięki aplikacji i oprogramowaniu firmy Qinous przetwornice kontrolują przepływ energii oraz cykle ładowania i rozładowywania akumulatorów.
"Współpraca z firmą Danfoss sięga początków firmy Qinous w 2013 roku. Dla nas jest to bardzo udane partnerstwo. Korzystamy z wysokiej jakości produktów, w tym z elastyczności modułów mocy, które pasują do zakresu mocy, jakiego potrzebujemy w naszych systemach" - mówi Reinhard Edelmann.

Krajobraz przyszłości
Rosnące ceny paliwa i przepisy klimatyczne mające na celu obniżenie emisji CO2 są głównymi czynnikami zwiększającymi zapotrzebowanie na magazynowanie energii na całym świecie. Ze względu na integrację coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii, sieć wymaga stabilnego zasilania, zapewnianego przez kontenery Qinous.
Jakie plany na przyszłość ma Instytut Kneippa? Budynki ogrzewane są za pomocą pomp ciepła, ale właściciele zainwestowali już w jedną małą turbinę wiatrową, która wytwarza energię elektryczną z wiatru i dostarcza ją w nocy. Aby osiągnąć cel, jakim jest stuprocentowa samowystarczalność energetyczna, planują pokryć pozostałą część zapotrzebowania na energię elektryczną przy wykorzystaniu od czterech do pięciu dodatkowych miniturbin wiatrowych.

Przetwornica sieciowa VACON® NXP dla inteligentnych sieci poprawia stabilność sieci, wspierając zróżnicowany asortyment generatorów i systemów magazynowania energii.