Poprzez elektryfikację i oszczędność energii - bez udziału paliw kopalnych. Tak w skrócie można opisać, jak firmie Danfoss w Grodzisku udało się zbudować nową fabrykę, w której działa 45 linii produkcyjnych i pracuje 360 osób.
![Kampus Danfoss w Grodzisku](/media/ufsl04r3/co2-neutral-factory-in-grodzisk-highlight.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nowa fabryka jest najnowszym uzupełnieniem istniejącego kampusu Danfoss w Grodzisku - i pierwszą w firmie zbudowaną specjalnie z myślą o neutralnej pod względem CO2 przyszłości. Tutaj żadna maszyna nie spala gazu ziemnego ani oleju. Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne oraz wszystkie maszyny produkcyjne zasilane są zieloną energią elektryczną.
Danfoss kupuje ją od lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego. A jasnym celem jest, aby każdy pojedynczy kilowat pochodził z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr. Fabryka osiągnęła ten cel w pierwszych miesiącach swojej działalności w 2021 roku - i nie zamierza obniżać poprzeczki.
Zielona energia elektryczna nie jest oczywiście darmowa. Jest droższa niż energia uzyskiwana ze spalania paliw kopalnych. Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, Danfoss wybudował nową fabrykę w taki sposób, aby zaoszczędzić jak nawięcej energii. Wiele z rozwiązań wykorzystanych do tego celu to technologie Danfoss.
![Adam Jedrzejczak, Prezes Danfoss Poland i Prezydent regionu Europy Wschodniej](/media/jgvn1zht/co2-neutral-factory-in-grodzisk-adam-jedrzejczak.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energia zaoszczędzona
"To naprawdę proste. Najbardziej zielona energia to ta, której nie używasz. Taka też jest filozofia stojąca za projektem tej fabryki. Jesteśmy niezwykle dumni z osiągniętego rezultatu" - mówi prezes Danfoss Poland, Adam Jędrzejczak.
W nowej fabryce zainstalowano szereg rozwiązań energooszczędnych. Kilka przykładów:
Maszyny pracujące na hali fabrycznej generują nadmiar ciepła. System wentylacyjny odbiera to ciepło i wykorzystuje je ponownie do ogrzania budynku. Magia dzieje się wewnątrz dużych urządzeń zwanych wymiennikami ciepła. Ciepłe powietrze wylotowe na zewnątrz ogrzewa zimniejsze powietrze wlotowe. W rezultacie otrzymujemy darmowe ciepło.
Fabryczna instalacja pomp ciepła i agregatów chłodniczych również przyczynia się do zmniejszania zużycia energii. Pobiera ona ciepło lub zimno z powietrza lub wody - zmieniając jego parametry - i wykorzystują je do zapewnienia komfortowej temperatury w pomieszczeniach lub do chłodzenia maszyn w razie potrzeby.
![Pompy ciepła](/media/vo0f0rpq/co2-neutral-factory-in-grodzisk-chillers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
83 procent odzysku ciepła
Koledzy z zespołu technicznego Danfoss Global Services Real Estate z Nordborg w Danii zaproponowali rozwiązania energooszczędne dla projektu zgodnie ze strategią firmy spójną z celami ESG oraz jej dążeniem do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2.
Martin Oredson Haugaard, szef Global Services, Real Estate, Technical Consultancy:
"Instalacje energooszczędne są dobrze sprawdzone i niezwykle skuteczne. Na przykład system wentylacji budynku z rekuperacją odzyskuje do 83 proc. ciepła przechwytywanego z maszyn pracujących wewnątrz fabryki".
Danfoss zainaugurował działalność nowej fabryki pod koniec 2021 roku. Technicy spędzili ostatnie miesiące na dopracowaniu wszystkich składowych instalacji. Fabryka ma 13 077 m2 i stanowi ok. 35 proc. istniejącego kampusu Danfoss w Grodzisku.
![](/media/s24hmwxx/solar-panels-blue-skies-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Inicjatywa Science Based Targets
Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) potwierdziła, że cel związany ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych przedstawiony przez Danfoss jest zgodny z kryteriami i rekomendacjami SBTi.