Regulacja przepływu czynnika chłodniczego do parownika
Termostatyczne zawory rozprężne ze stali nierdzewnej TU umożliwiają regulację przepływu czynnika chłodniczego do parownika. Zawór wykrywa zmiany poziomu czynnika chłodniczego i w razie potrzeby wtryskuje ciecz w celu utrzymania optymalnego poziomu pracy systemu klimatyzacji.
Zawory TU charakteryzują się zwartą i lekką konstrukcją. Dodatkowo są wyposażone w przyłącza bimetaliczne ze stali/miedzi, które zapewniają szybkie lutowanie. Zawory TU są wyposażone w dysze stałe lub wymienne oraz regulowane lub nieregulowane nastawy przegrzania, jak również wewnętrzne lub zewnętrzne wyrównanie ciśnienia. Zawory TU są dostępne w wersji kątowej lub przelotowej oraz z wieloma kombinacjami przyłączy lutowanych.
Zawory TU zapewniają stałą funkcjonalność przez cały okres użytkowania. Zawory są wyposażone w filtr zatrzymujący zabrudzenia, a wersje TUA(E) z wymiennym filtrem zapewniają łatwą konserwację (lub np. czyszczenie filtra). W celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy zawory TU mogą być dostarczane w wersji samoczyszczącej bądź z napełnieniem czujnika z funkcją MOP.
Cechy i korzyści
Odpowiednie dla wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych i zastosowań
Szeroki zakres roboczy: Seria N: od -40°C do +10°C / seria B: od -60°C do -25°C
Stabilna regulacja
Lekka i zwarta konstrukcja
Stal nierdzewna, hermetycznie szczelne połączenia lutowane o wysokiej odporności na korozję i drgania
Łatwe lutowanie bez konieczności owijania wilgotną tkaniną
Regulowane przegrzanie
Dostępne są specjalne zawory ze stałą nastawą przegrzania
Filtr o dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń
Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP)

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Włoski | Multiple | 16 sty, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francuski | Francja | 19 mar, 2025 | 7.3 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Wietnamski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Rosyjski | Multiple | 06 cze, 2018 | 8.4 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Szwedzki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 23 lut, 2024 | 7.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portugalski | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Niemiecki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Angielski | Multiple | 24 mar, 2025 | 2.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chiński (CN) | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Termostatyczne zawory rozprężne - broszura | Polski | Polska | 28 lip, 2022 | 6.8 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dyszaTermostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TGE, stała dyszaTGE to innowacyjna seria termostatycznych zaworów rozprężnych do czynników fluorowcopochodnych. Produkty z serii TGE są wyposażone w miedziane przyłącza zmodernizowane z myślą o zastosowaniach wysokociśnieniowych i hermetycznym lutowaniu. Są dostępne z szeroką gamą typów i rozmiarów przyłączy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dyszaTermostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.