Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dysza

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Ochrona przed podróbkami

Szeroki zakres wydajności

Termostatyczne zawory rozprężne TE 5 – TE 55 z możliwością demontażu dowiodły swojej wartości od momentu ich wprowadzenia na rynek w 1964 roku. Jest to nadal bardzo popularny produkt przeznaczony do systemów klimatyzacji na całym świecie.

Seria TE 5 TE – TE 55 reguluje ilość czynnika chłodniczego wtryskiwanego do parownika.
Wymienny element termostatyczny wykonano z wykorzystaniem sprawdzonej techniki spawania laserowego firmy Danfoss, co przedłuża jego żywotność.

Rozprężne zawory termostatyczne TE 5 – TE 55 są uniwersalne, elastyczne i charakteryzują się następującymi zaletami:

  • Szeroki zakres wydajności dla każdego rodzaju układów klimatyzacyjnych
  • Szeroki zakres temperatury (-60°C do +10°C)
  • Odpowiednie dla nowych i starych standardowych czynników chłodniczych (z wyjątkiem czynników chłodniczych R 410A i HC)
  • Z maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP) i bez niego
Przegląd termostatycznych zaworów rozprężnych Danfoss (TXV)

Opis produktu

Poniżej znajduje się nasza broszura przeglądowa dotycząca termostatycznych zaworów rozprężnych.

Cechy i korzyści

Szeroki zakres roboczy: Seria N: od -40°C do +10°C; Seria B: od -60°C do -25°C

Wymienialny zespół kryzy

Zespół termostatyczny, kapilara i czujnik ze stali nierdzewnej

Szeroki zakres wydajności

Łatwy wybór dyszy z minimalnymi lukami i nakładaniem się wydajności

Dostępne są funkcje maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP)

Kompletny program części (na zamówienie) z wieloma możliwymi kombinacjami połączeń

Centra rozwoju zastosowań — Danfoss

Centra rozwoju zastosowań

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Włoski Multiple 16 sty, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Francuski Francja 19 mar, 2025 7.3 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Wietnamski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Rosyjski Multiple 06 cze, 2018 8.4 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Hiszpański kastylijski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Szwedzki Multiple 07 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Hiszpański kastylijski Hiszpania 23 lut, 2024 7.5 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugalski Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polski Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Niemiecki Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Angielski Multiple 24 mar, 2025 2.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chiński (CN) Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Termostatyczne zawory rozprężne - broszura Polski Polska 28 lip, 2022 6.8 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss } else { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE wykonane ze stali nierdzewnej wykorzystuje się do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.