Regulacja wtrysku cieczy do parowników o małej wydajności
TD1 jest termostatycznym zaworem rozprężnym przeznaczonym do sterowania wtryskiem cieczy do parowników o małej wydajności w handlowych urządzeniach chłodniczych, takich jak np. witryny, osuszacze powietrza, chłodnie oraz agregaty na ciężarówkach/naczepach.
Zawór TD 1 firmy Danfoss jest przeznaczony do lutowania w układach hermetycznie zamkniętych i występuje w wersji kątowej i przelotowej, co ułatwia montaż. Asortyment produktów obejmuje rozmiary dysz i przyłączy o mocach znamionowych od 0,42 do 3,88 kW (0,12 do 1,11 TR) dla R134a.
TD 1 występuje w wersjach z lub bez zewnętrznego wyrównania, z lub bez ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).
Cechy i korzyści
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wysoka efektywność energetyczna
Wersje kątowe i przelotowe zapewniające łatwy montaż
Dostępne w różnych rozmiarach
Czujnik z dwiema liniami styku

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Włoski | Multiple | 16 sty, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francuski | Francja | 19 mar, 2025 | 7.3 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Wietnamski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Rosyjski | Multiple | 06 cze, 2018 | 8.4 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Szwedzki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 23 lut, 2024 | 7.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portugalski | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Niemiecki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Angielski | Multiple | 24 mar, 2025 | 2.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chiński (CN) | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Termostatyczne zawory rozprężne - broszura | Polski | Polska | 28 lip, 2022 | 6.8 MB | |
Karta katalogowa | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Angielski | Multiple | 07 wrz, 2023 | 2.0 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dyszaTermostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dyszaTermostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dyszaTermostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE wykonane ze stali nierdzewnej wykorzystuje się do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.
Szkolenia
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.