Efektywna regulacja wtrysku
Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.
Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.
Zawory T2/TE2 mogą być dostarczane dla specjalnych zakresów temperatur wymaganych przez konkretną instalację w supermarkecie.
Cechy i korzyści
Szybka i łatwa instalacja
Szeroki zakres temperatury medium
Wymienny zespół dyszy
Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego
Długa żywotność i łatwa konserwacja
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Jak to działa?
Ośrodki rozwoju zastosowań

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.