Regulacja przepływu w instalacjach morskich
Danfoss oferuje szeroką gamę wysokowydajnych zaworów elektromagnetycznych do zastosowań morskich. Wykorzystanie zaworów elektromagnetycznych jest prostym i ekonomicznym sposobem regulacji przepływu cieczy i gazów.
Zawory są dostępne w wersjach o bezpośrednim działaniu, z serwosterowaniem i ze wspomaganiem otwarcia Zazwyczaj korpusy zaworów elektromagnetycznych firmy Danfoss i cewki są dostarczane oddzielnie, ale w razie potrzeby można zamówić zawory w postaci kompletnych zespołów. Zawory elektromagnetyczne Danfoss mają atesty morskie GL-DNV.
Charakterystyka
Przyłącza ISO 228/1 G1/8 — G2
Funkcja NC/NO (normalnie zamknięte/otwarte)
Różnica ciśnień 0 – 40 bar
Wzmocniona membrana
Tuleja rdzenia elektromagnesu w postaci jednego elementu (bez spawania)
Tłumienie uderzeń hydraulicznych
Bezpośredni i pośredni system serwosterowania
Temperatura czynnika -30 – 140 °C
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV310B - zawory elektromagnetyczne 3/2-drożne bezpośredniego działaniaZawory elektromagnetyczne typu EV310B to 3/2-drożne zawory bezpośredniego działania o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzują się wysoką odpornością oraz mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działaniaEV210B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania z przyłączami od G1/8” do G1”. Elektrozawory EV210B charakteryzują się wysoką odpornością i przepustowością oraz mogą być stosowane w trudnych i wymagających warunkach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B - uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniemEV220B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniuEV224B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 40 bar i temperaturze do 60 °C. Dostępne są w wersji NC (normalnie zamkniętej) oraz NO (normalnie otwartej).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250B – uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne ze wspomaganiem otwarciaZawory elektromagnetyczne typu EV250B są idealne do zastosowania w aplikacjach, gdzie ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych układach zamkniętych. Korpus wykonany z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie gwarantuje wysoką żywotność, nawet w przypadku mediów lekko agresywnych.