Bezpieczny wybór do wody pitnej
Ochrona zdrowia ma newralgiczne znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a zapobieganie zanieczyszczaniu publicznych ujęć wody jest kwestią pierwszoplanową. Nawet najmniejsze ilości bakterii czy śladowa zawartość metali mogą stać się przyczyną złego samopoczucia i chorób, toteż przepisy dotyczące sieci wodociągowych są ciągle zaostrzane
Oznacza to, że każdy podzespół musi posiadać stosowne atesty i spełniać ścisłe wymogi prawne, jednocześnie charakteryzując się wysokim poziomem niezawodności.
Zawory elektromagnetyczne Danfoss przeszły rygorystyczne testy i spełniają, a nawet wykraczają ponad wiele europejskich przepisów i norm dotyczących wody pitnej, włącznie z brytyjską certyfikacją WRAS, szwedzką RISE, norweską SINTEF, niemiecką DVGW czy polskim atestem PZH.
Kolejną kluczową cechą charakterystyczną dla wszystkich atestowanych przez nas zaworów, jest uszczelnienie wykonane z tworzywa EPDM o wysokiej jakości. Jest ono w pełni zgodne z wymogami nowych, restrykcyjnych przepisów europejskich i chroni konsumenta przed bakteriami i innymi niebezpiecznymi zanieczyszczeniami.

Zawory elektromagnetyczne zgodne z obowiązującymi przepisami
Zawory elektromagnetyczne z atestami WRAS oraz RISE zapewniają poprawność instalacji pod względem prawnym. Elektrozawory Danfoss to dla instalatorów mądry wybór, a dla wody pitnej bezpieczeństwo.
Niezawodność, która pozwala spać spokojnie
Zawory elektromagnetyczne Danfoss zaprojektowano z myślą o trwałości i niezawodności. Nasi inżynierowie uciekli się do innowacyjnych rozwiązań, jak chociażby zastosowanie wzmocnionej membrany pozwalającej na łagodne zamknięcie, a tym samym ograniczenie ryzyka powstania uderzeń hydraulicznych.
Niezawodność zaworów, w połączeniu z prostotą montażu, czyni z nich oczywisty wybór dla różnorodnych zastosowań, takich jak:
- Instalacje wodociągowe
- Domy i duże mieszkania
- Budynki komercyjne
- Budynki przemysłowe
- Pralnie przemysłowe
- Zmywarki przemysłowe
- Urządzenia do przetwórstwa żywności, maszyny gastronomiczne
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaworach elektromagnetycznych skontaktuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Danfoss.

Atestowane rozwiązanie
Nowy typoszereg zaworów elektromagnetycznych firmy Danfoss zapewnia nowy standard czystości dla Ciebie i Twoich klientów. Ich asortyment uzyskał szereg certyfikatów i spełnia wymogi zgodności. Obejmują one:
- Certyfikat WRAS – po testach NSF International z Walii
- Certyfikat RISE – ważny w Danii i Szwecji. Kontrola i audyt ze strony Dansk Teknologisk Institut
- Certyfikat SINTEF – ważny w Norwegii. Kontrola i audyt ze strony Dansk Teknologisk Institut
- Deklaracja zgodności z DVGW
- Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

Certyfikaty europejskie
Zawory elektromagnetyczne Danfoss posiadają różne certyfikaty europejskie, włącznie ze szwedzkim RISE, SINTEF, DVGW, brytyjskim WRAS, polskim PZH.
Rodzina zaworów elektromagnetycznych EV220BW i EV228BW posiada certyfikat RISE. Jest on zgodny z Dyrektywą 98/83/EC, która stanowi, że urządzenia mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą spełniać nowe, wyższe normy jakości, dopuszczające jedynie najbardziej znikomą zawartość metali takich jak ołów. Unikalną cechą tych zaworów, dającą im przewagę w zakresie utrzymywania czystości wody na najwyższym możliwym poziomie, jest korpus wykonany z ECO mosiądzu. Nie zawiera on toksycznych domieszek, ołowiu, ani niklu. W porównaniu z typowym brązem automatowym wyróżnia się też znakomitą odpornością na korozję.

Mądry wybór - przeczytaj więcej!
Przeczytaj więcej o asortymencie zaworów elektromagnetycznych do instalacji wody pitnej i zapoznaj się z szeroką gamą tych wyrobów w poniższej broszurze.
Cechy i korzyści
Certyfikat WRAS
Certyfikat RISE
Certyfikat SINTEF
Bezpieczne uszczelnienie z tworzywa EPDM chroni przed bakteriami i innymi groźnymi zanieczyszczeniami
Długa żywotność
Łatwy i szybki montaż cewki za pomocą zatrzasku
Globalne know-how – lokalne wsparcie
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B - uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniemEV220B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW, EV228BW - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do wody pitnejEV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem (min. 50ms) o określonej biegunowości.