Zawory elektromagnetyczne EV250BW 10-22
Ochrona zdrowia ma newralgiczne znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a zapobieganie zanieczyszczaniu publicznych ujęć wody jest kwestią pierwszoplanową. Dlatego każdy element instalacji wodociągowej powinien mieć odpowiednie dopuszczenia i spełniać surowe wymagania prawne. Danfoss ma dla Ciebie asortyment atestowanych wyrobów spełniających najostrzejsze europejskie normy.
Nowa seria zaworów elektromagnetycznych EV250BW Danfoss z ECO mosiądzu już teraz zapewnia nowy standard dla wody pitnej.
Korpusy zaworów wykonane z ECO mosiądzu niezawierającego ołowiu (<0,1%) są idealne do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, a tym samym znajdują zastosowanie w:
- instalacjach wody użytkowej
- domach i mieszkaniach
- kuchniach i łazienkach
- budynkach komercyjnych
- budynkach przemysłowych
- instalacjach strefowych
- pralniach
- zmywarkach przemysłowych
- maszynach dozujących
- przetwórstwie spożywczym
Cechy i korzyści
Do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Materiał korpusu: ECO mosiądz (zawartość ołowiu < 0,1%); odporny na odcynkowanie
Współczynnik Kv: 2,5 – 7 m³/h
Przyłącze: od G3/8 do G1
Funkcja NC lub NO
Dopuszczalne ciśnienie różnicowe: 0 – 10 bar
Temperatura medium: 0 – 90°C
Stopień ochrony cewki: do IP67
Zatrzaskowy system montażu cewki clip-on
Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
Atesty oraz aprobaty
Atest higieniczny PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH)
Certyfikat RISE. Zgodność z przepisami budowlanymi Boverket (BBR 21, 2014-06-17). Numer certyfikatu SCO155-18
Certyfikat SINTEF. Zgodność z przepisami NKB dotyczącymi produktów, nr 13, pkt. 3.2 – 3.6 - NT VVS 100, pkt. 6.4.2 i 6.4.8 - EN ISO 6509. Kontrola wykonana przez DTI.
Certyfikat WRAS.
Zawory certyfikowane przez Carso według wytycznych ACS, Circulaire 2002/571.
Materiały zwilżane zgodne z 4MS (4 państwa członkowskie: Niemcy, Holandia, Francja i Wielka Brytania), DVGW, KTW oraz W270.
Zgodność z:
- dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (EN60730-1: 2011 oraz EN60730-2-8: 2002)
- dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU
- dyrektywą RoHS 2011/65/UE - wraz ze zmianami w dyrektywie 2015/863/UE
![Gdzie woda, tam Danfoss](/media/2105/drinking-water-distribution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Gdzie woda, tam Danfoss
Woda to podstawa życia na naszej planecie. Rozsądne gospodarowanie wodą oraz zadbanie o najwyższą jakość tej przeznaczonej do spożycia pozostaje od dziesięcioleci w centrum zainteresowania inżynierów firmy Danfoss. Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii informacyjnej prowadzonej przez Danfoss.
Zatwierdzenia
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | CARSO 24 ACC LY 130 | Francuski | Multiple | 08 maj, 2024 | 240.1 KB | |
Hygienic Certificate | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polski | Multiple | 08 maj, 2024 | 310.4 KB | |
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | Angielski; Szwedzki | Multiple | 08 maj, 2024 | 194.2 KB | |
Hygienic Certificate | SINTEF 3468 | Angielski; Norweski Bokmål | Multiple | 08 maj, 2024 | 301.5 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2003353 | Angielski | Multiple | 08 maj, 2024 | 125.4 KB |
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Solenoid valve type EV250BW | Szwedzki | Multiple | 29 gru, 2021 | 8.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Niemiecki | Multiple | 29 gru, 2021 | 8.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Holenderski, flamandzki | Multiple | 12 cze, 2023 | 9.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Francuski | Multiple | 18 maj, 2023 | 9.3 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Węgierski | Multiple | 07 lip, 2023 | 9.4 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Hiszpański kastylijski | Multiple | 29 gru, 2021 | 8.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Duński | Multiple | 29 gru, 2021 | 8.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Angielski | Multiple | 27 mar, 2024 | 9.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV250BW | Litewski | Multiple | 22 cze, 2023 | 9.2 MB | |
Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne Typ EV250BW | Polski | Multiple | 29 gru, 2021 | 8.2 MB |