Zawory elektromagnetyczne EV220BW, EV228BW
Ochrona zdrowia ma newralgiczne znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a zapobieganie zanieczyszczaniu publicznych ujęć wody jest kwestią pierwszoplanową. Dlatego każdy element instalacji wodociągowej powinien mieć odpowiednie dopuszczenia i spełniać surowe wymagania prawne. Danfoss ma dla Ciebie asortyment atestowanych wyrobów spełniających najostrzejsze europejskie normy.
Nowa seria zaworów elektromagnetycznych EV220BW, EV228BW Danfoss z ECO mosiądzu lub stali nierdzewnej już teraz zapewnia nowy standard dla wody pitnej.
EV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem. W przeciwieństwie do standardowych zaworów, EV228BW aby zmienić stan z zamkniętego na otwarty lub odwrotnie wymagają krótkiego (min. 50ms) impulsu napięcia o określonej biegunowości.
Cechy i korzyści
Do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Materiał korpusu: ECO mosiądz (zawartość ołowiu < 0,1%) lub stal nierdzewna
Współczynnik Kv: 4 – 40 m³/h
Przyłącze: od G1/2 do G2
Dopuszczalne ciśnienie różnicowe: 0,3 – 10 bar
Temperatura medium: 0 – 90°C
Stopień ochrony cewki: do IP67
Zatrzaskowy system montażu cewki clip-on
Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
Dopuszczenia i certyfikaty
-
Atest higieniczny PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
-
Certyfikat RISE. Zgodność z przepisami budowlanymi Boverket (BBR 21, 2014-06-17). Numer certyfikatu SCO155-18
-
Certyfikat SINTEF. Zgodność z przepisami NKB dotyczącymi produktów, nr 13, pkt. 3.2 – 3.6 - NT VVS 100, pkt. 6.4.2 i 6.4.8 - EN ISO 6509. Kontrola wykonana przez DTI.
-
Certyfikat WRAS.
-
Zawory certyfikowane przez Carso według wytycznych ACS, Circulaire 2002/571.
-
Materiały zwilżane zgodne z 4MS (4 państwa członkowskie: Niemcy, Holandia, Francja i Wielka Brytania), DVGW, KTW oraz W270.
- Zgodność z:
- dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (EN60730-1: 2011 oraz EN60730-2-8: 2002)
- dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU
- dyrektywą RoHS 2011/65/UE - wraz ze zmianami w dyrektywie 2015/863/UE
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Drinking water overview | Szwedzki | Multiple | 14 lut, 2024 | 845.0 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Niemiecki | Niemcy | 03 maj, 2023 | 730.0 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Duński | Multiple | 14 lut, 2024 | 943.5 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Norweski Bokmål | Norwegia | 07 lut, 2024 | 856.4 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Francuski | Francja | 28 cze, 2023 | 691.2 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Angielski | Multiple | 07 lut, 2024 | 940.9 KB | |
Ulotka | Drinking water overview | Holenderski, flamandzki | Holandia | 02 cze, 2023 | 1.2 MB | |
Ulotka | Drinking water valves | Fiński | Finlandia | 07 lut, 2024 | 862.2 KB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Węgierski | Multiple | 07 lip, 2023 | 12.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Litewski | Multiple | 22 cze, 2023 | 12.8 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Duński | Multiple | 12 kwi, 2024 | 11.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Angielski | Multiple | 22 sty, 2024 | 12.1 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Włoski | Multiple | 29 gru, 2021 | 11.3 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Hiszpański kastylijski | Multiple | 29 gru, 2021 | 11.3 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Szwedzki | Multiple | 12 kwi, 2024 | 12.1 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Francuski | Multiple | 02 cze, 2023 | 12.3 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Niemiecki | Multiple | 27 mar, 2023 | 12.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Holenderski, flamandzki | Multiple | 17 maj, 2023 | 12.3 MB | |
Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne Typ EV220BW i EV228BW | Polski | Multiple | 09 lut, 2023 | 12.3 MB |