Zawory elektromagnetyczne typu EV220S

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty

Zawory elektromagnetyczne typu EV220S to seria 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem o niewielkich rozmiarach i przyłączach od 1/4" do 2". Zostały zaprojektowane do użytku w urządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.

Karta katalogowa

Przykładowe zastosowania:

• Odcinanie wody technicznej (wersja EPDM)

  • Budynki komercyjne i przemysłowe
  • Systemy przeciwzalaniowe, obiegi chłodzące i grzewcze
  • Woda do zastosowań przemysłowych
  • Pralnice oraz zmywarki przemysłowe
  • Myjnie samochodowe

• Olej, powietrze, gazy obojętne (wersja FKM)

  • Sprężarki powietrza
  • Procesy technologiczne
  • Chłodzenie układów pompowych

Charakterystyka

Przyłącze robocze: od G¼” do G2”

Funkcja: NC lub NO

Dopuszczalne ciśnienie różnicowe: 0,2 do 10 bar

Temperatura medium: od -30 do 100°C

Wspołczynnik Kv: 1,6 do 32 m³/h

Lepkość: maks. 50 cSt

Stopień ochrony: IP65 lub IP67

Certyfikat WRAS dla zaworów z uszczelnieniem EPDM

Tłumienie uderzeń hydraulicznych

Zgodność z:  

◦ dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE  

  • EN60730-1 
  • EN60730-2-8 

◦ dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE 

◦ dyrektywą RoHS 2011/65 /UE 

◦ cURus 

Zwory elektromagnetyczne typu EV220S

Zawory elektromagnetyczne do m.in. wody, oleju oraz powietrza.

Inteligentny wybór - przeczytaj więcej!

Inteligentny wybór - przeczytaj więcej!

Z tej broszury można dowiedzieć się więcej o portfolio zaworów elektromagnetycznych do wody pitnej i zapoznać się z obszerną ofertą produktów.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Hiszpański kastylijski Multiple 18 kwi, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Włoski Multiple 18 kwi, 2023 5.6 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Turecki Multiple 27 wrz, 2023 5.8 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Angielski Multiple 30 sty, 2025 5.5 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Ukraiński Ukraina 20 wrz, 2023 5.9 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Portugalski Multiple 18 kwi, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Chiński (CN) Multiple 18 kwi, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Niemiecki Multiple 18 kwi, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Indirect servo-operated solenoid valve Francuski Multiple 18 kwi, 2023 5.7 MB .pdf
Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne Typ EV220S Polski Multiple 27 lip, 2023 5.8 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW, EV228BW - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do wody pitnej

    EV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem (min. 50ms) o określonej biegunowości.

  • if (isSmallPicture) { EV220S; } else if (isBigColumns) { EV220S } else { EV220S }
    Zawory elektromagnetyczne typu EV220S

    Zawory elektromagnetyczne typu EV220S to seria 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem o niewielkich rozmiarach i przyłączach od 1/4" do 2". Zostały zaprojektowane do użytku w urządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.