Zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem typu EV220B
EV220B 15–50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z przyłączami od G1/2" do G2". Korpusy zaworów wykonane są z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie lub stali nierdzewnej zapewniają szeroki zakres zastosowań. Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego, możliwość zmiany czasu zamykania zaworu oraz stopień ochrony cewki do IP67 gwarantują doskonałe działanie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.
EV220B 65-100 przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu. Zawory te z powodzeniem mogą być stosowane jako zawory odcinające, zawory pierwszeństwa w instalacjach przeciwpożarowych oraz zawory służące do napełniania zbiorników. Długą oraz bezawaryjną pracę zapewnia wbudowany filtr układu pilotowego oraz konstrukcja zaprojektowana pod kątem minimalizowania uderzeń hydraulicznych.
Cechy i korzyści



Aplikacja doboru zaworów elektromagnetycznych
Celem aplikacji jest ułatwienie dystrybutorom, instalatorom, konstruktorom i użytkownikom końcowym doboru produktu dla szeregu standardowych zastosowań
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Solenoid valve Type EV220B | Angielski | Multiple | 05 gru, 2024 | 14.8 MB |
Szkolenia
Dowiedz się więcej o naszych zaworach dzięki e-lekcjom dostępnym w serwisie Danfoss Learning
- E-lekcja: Zawór i cewka — podstawy teoretyczne
- E-lekcja: Zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania
- E-lekcja: Zawory serwosterowane bezpośrednio i pośrednio
- E-lekcja: Cewki
- E-lekcja: Usterki związane z materiałem, czynnikiem i rynkiem
- E-lekcja: Zawory termostatyczne
- E-lekcja: Zawory pneumatyczne