Zawory elektromagnetyczne typu EV212B z membraną izolującą do mediów agresywnych
EV212B to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania. Dzięki membranie izolującej mogą pracować z substancjami agresywnymi, zanieczyszczonymi bądź pozostawiającymi osady wapienne.
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej znajduje zastosowanie np. w okrętowych układach oczyszczania wody balastowej lub spalin, w urządzeniach do mycia (alkalicznego) czy w układach chłodzenia pomp.

Branżowy przegląd produktów
Zapraszamy do zapoznania się z branżowym przeglądem produktów, w którym w poszczególnych działach opisujemy dedykowane rozwiązania i produkty Danfoss.
Cechy i korzyści
Materiał korpusu: stan nierdzewna
Membrana izolująca: FKM
Współczynnik Kv: do 0,55 m3/h
Ciśnienie różnicowe: do 12 bar
Przyłącze: G1/8, G1/4, G3/8
Lepkość medium: maks. 50 cSt
Temperatura otoczenia: do 50°C
Temperatura medium: do 50°C
Stopień ochrony: do IP67
Atesty i certyfikaty
- Zgodność z:
- Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU
- Dyrektywą RoHS 2011/65/EU
- Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł | How to comply with Ballast Water regulation | Angielski | Multiple | 02 mar, 2022 | 1.6 MB | |
Artykuł | How to comply with regulation for exhaust gas | Angielski | Multiple | 25 lut, 2022 | 944.6 KB | |
Referencje | Leading ballast water tank systems manufacturer Techcross eliminates line blockages with Danfoss solenoid valves | Angielski | Multiple | 02 mar, 2022 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves, Type EV212B | Niemiecki | Multiple | 24 lut, 2023 | 7.9 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves, Type EV212B | Francuski | Multiple | 24 lut, 2023 | 7.9 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves, Type EV212B | Angielski | Multiple | 23 cze, 2021 | 7.8 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves, Type EV212B | Chiński (CN) | Multiple | 24 lut, 2023 | 7.9 MB | |
Karta katalogowa | Solenoid valves, Type EV212B | Hiszpański kastylijski | Multiple | 04 lip, 2023 | 7.9 MB |