Zawory elektromagnetyczne typu EV210BW

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Zatwierdzenia
  • Powiązane produkty

EV210BW 1,5-6 to zawory elektromagnetyczne 2/2-drogowe bezpośredniego działania do zastosowań uniwersalnych i przemysłowych. Są to zawory wysokiej wydajności z uszczelnieniem EPDM i korpusem z ECO-DZR mosiądzu dedykowanym do kontaktu z wodą pitną.

Zawory dedykowane są do pracy w trudnych oraz wymagających warunkach. Przykładowe zastosowania to:

•    instalacje wody użytkowej
•    dozowanie
•    maszyny i przetwórstwo spożywcze
•    instalacje uzdatniania wody / odwróconej osmozy

Cechy i korzyści

Do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Materiał korpusu: ECO mosiądz (zawartość ołowiu < 0,1%)

Nowej generacji uszczelki z EPDM dedykowane do wody pitnej

Przyłącze: G1/8, G1/4 i G3/8

DN 1,5, 2, 3, 4,5 i 6

Współczynnik Kv: 0,08 do 0,7 m³/h

Ciśnienie różnicowe: 0 do 10 bar

Temperatura medium: - 30 do 90°C

Temperatura otoczenia: maks. 50°C

Lepkość: maks. 50 cSt

Stopień ochrony: do IP67

Cewka z mocowaniem zatrzaskowym clip-on

Zatwierdzenia i certyfikaty

Atest higieniczny PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Certyfikat RISE. Zgodność z przepisami budowlanymi Boverket (BBR 21, 2014-06-17). Numer certyfikatu SCO155-18

Certyfikat SINTEF. Zgodność z przepisami NKB dotyczącymi produktów, nr 13, pkt. 3.2 – 3.6 - NT VVS 100, pkt. 6.4.2 i 6.4.8 - EN ISO 6509. Kontrola wykonana przez DTI.

Zawory certyfikowane przez Carso według wytycznych ACS, Circulaire 2002/571.

Materiały zwilżane zgodne z 4MS (4 państwa członkowskie: Niemcy, Holandia, Francja i Wielka Brytania), DVGW, KTW oraz W270.

Zgodność z:

  • dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (EN60730-1 oraz EN60730-2-8)
  • dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU
  • dyrektywą RoHS 2011/65/UE bez wyjątku 6c

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Data sheet Direct-operated 2-2-way solenoid valves Polish Multiple 29 gru, 2021 7.5 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW Italian Multiple 29 gru, 2021 7.6 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW English Multiple 05 gru, 2024 7.4 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW German Multiple 29 gru, 2021 7.5 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW French Multiple 29 gru, 2021 7.6 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW Swedish Multiple 29 gru, 2021 7.5 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW Danish Multiple 29 gru, 2021 7.5 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV210BW Spanish, Castilian Multiple 29 gru, 2021 7.5 MB .pdf

Zatwierdzenia

Zatwierdzenia
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Hygienic Certificate RISE SC0155-18 English; Swedish Multiple 27 lis, 2024 194.2 KB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW, EV228BW - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do wody pitnej

    EV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem (min. 50ms) o określonej biegunowości.

  • if (isSmallPicture) { EV220S; } else if (isBigColumns) { EV220S } else { EV220S }
    Zawory elektromagnetyczne typu EV220S

    Zawory elektromagnetyczne typu EV220S to seria 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem o niewielkich rozmiarach i przyłączach od 1/4" do 2". Zostały zaprojektowane do użytku w urządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.