Zawory AV210 do aplikacji wymagających dużej przepustowości
Zawory sterowane pneumatycznie to optymalny wybór do aplikacji, w których zawór elektromagnetyczny nie jest w stanie sprostać postawionemu zadaniu. To wytrzymałe urządzenia, które doskonale nadają się do pracy z mediami o wysokim stopniu zanieczyszczenia, wysokiej lepkości oraz o temperaturze do 180°C. Można je również używać w środowiskach o wysokiej wilgotności oraz w strefie zagrożonej wybuchem.
Sterowanie otwarciem i zamknięciem odbywa się poprzez siłownik pneumatyczny zasilany sprężonym powietrzem. Ciśnienie medium sterującego doprowadzone jest do cylindra siłownika i oddziałuje na trzpień z tłokiem zamykającym, co powoduje jego opuszczenie bądź podniesienie. Powrót tłoka zamykającego do położenia spoczynkowego zazwyczaj jest realizowane poprzez sprężynę powrotną.
Zawory AV210 występują w dwóch wersjach:
Wersja NC - bezciśnieniowo zamknięta
Zawór utrzymywany jest w stanie zamkniętym dzięki sprężynie dociskającej tłok do gniazda zaworu. Po podłączeniu ciśnienia do przyłącza sterującego, sprężone powietrze unosi tłok wraz z trzpieniem powodując pełne otwarcie przepływu przez zawór.
Wersja NO - bezciśnieniowo otwarta
Zawór jest utrzymywany w stanie otwartym, dzięki sprężynie, która odciąga tłok od gniazda zaworu. Po podłączeniu ciśnienia do przyłącza sterującego, sprężone powietrze powoduje obniżenie się tłoka wraz z trzpieniem i tłokiem zamykającym - w rezultacie zawór zostaje w pełni zamknięty.
Zawory sterowane pneumatycznie odpowiednie dla wielu zastosowań przemysłowych i są znane z wysokiej wydajności i niezawodności w następujących aplikacjach (lecz nie tylko):
- Chłodzenie
- Podgrzewanie
- Sterylizatory i autoklawy
- Smarowanie pod wysokim ciśnieniem
- Dystrybucja pary
- Urządzenia butelkujące
- Urządzenia przemysłu tekstylnego
- Przemysłowe urządzenia do prasowania parą
- Mieszalnie farb, tuszy i barw
- Pzemysłowe urządzenia myjące i piorące

Rozwiązania techniczne w zaworach AV210
Zapraszamy do odwiedzenia portalu Danfoss Learning, na którym w języku polskim dostępne jest szkolenie dotyczące zaworów sterowanych pneumatycznie.
Cechy i korzyści
Szeroki zakres temperatury medium
Odporne na zanieczyszczenia
Niewrażliwe na ciśnienie i lepkość medium
Doskonała szczelność, również przy wysokim ciśnieniu różnicowym
Duża przepustowość
Modułowa konstrukcja
Duży wybór akcesoriów

Automatyczne odcinanie przepływu – szybko, pewnie, pod kontrolą
Zawory do zastosowań przemysłowych - przegląd produktów
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | Angielski | Multiple | 23 cze, 2021 | 3.7 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Włoski | Włochy | 09 paź, 2024 | 2.4 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Szwedzki | Szwecja | 14 lut, 2024 | 2.6 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Fiński | Finlandia | 21 gru, 2023 | 631.5 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Francuski | Francja | 23 mar, 2022 | 509.3 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Koreański | Korea Południowa | 23 mar, 2022 | 545.9 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Angielski | Multiple | 14 lut, 2024 | 2.4 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Angielski | Stany Zjednoczone | 23 mar, 2022 | 410.8 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Portugalski | Brazylia | 23 mar, 2022 | 502.1 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Duński | Dania | 21 lis, 2024 | 1.1 MB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Chiński (CN) | Chiny | 23 mar, 2022 | 690.4 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Niemiecki | Niemcy | 23 mar, 2022 | 539.9 KB | |
Ulotka | Fluid Controls overview | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 23 mar, 2022 | 509.6 KB | |
Ulotka | Fluid Controls Overview | Ukraiński | Ukraina | 13 wrz, 2023 | 593.6 KB | |
Ulotka | Wybierz właściwe rozwiązanie z szerokiej oferty naszych produktów Made in Poland | Polski | Polska | 23 mar, 2022 | 536.4 KB |