Termostaty do zastosowań morskich

  • Przegląd
  • Gama produktów

Regulacja temperatury z homologacjami do zastosowań morskich

Wyłączniki do zastosowań morskich marki Danfoss są używane do pomiaru i regulacji ciśnienia i temperatury powietrza, gazów i cieczy w zastosowaniach morskich. Wyłączniki ciśnieniowe są znane jako dokładne, wytrzymałe i trwałe, działające bezbłędnie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyłączniki mają do dziesięciu homologacji dla zastosowań morskich i mogą być dostarczane w wersji w obudowie lub blokowej w celu dopasowania do każdego zastosowania.

Cechy i korzyści

  • Szeroka gama standardowych wyłączników ciśnieniowych i termostatów
  • Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i niestandardowe rozwiązania
  • Proste funkcje monitorowania
  • W wyłącznikach zostały zastosowane krytyczne środki ostrożności
  • Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich rozpoznawalnych na całym świecie

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych } else { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych }
    CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych

    W termostatach z serii CAS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, niskiej mechanicznej różnicy załączeń, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty CAS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.

  • if (isSmallPicture) { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych } else { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych }
    RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych

    Termostaty z serii RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości temperatury w instalacji. Seria RT obejmuje regulatory z czujnikiem pomieszczeniowym, komorowym oraz z rurką kapilarną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej.

  • if (isSmallPicture) { MBC 8100 – termostaty blokowe; } else if (isBigColumns) { MBC 8100 – termostaty blokowe } else { MBC 8100 – termostaty blokowe }
    MBC 8100 – termostaty blokowe

    Termostaty MBC 8000 oraz MBC 8100 używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 8100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

  • if (isSmallPicture) { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych } else { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych }
    KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych

    W termostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.