Termostaty do zastosowań przemysłowych

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Wyróżnione produkty
  • Wsparcie
  • Szkolenia

Przełącz się na niezawodne rozwiązania

Regulatory temperatury (termostaty) przeznaczone są do regulacji i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych. Termostaty mają wbudowany styk elektryczny jednobiegunowy przełączny, którego położenie zależy od wartości mierzonej temperatury i wielkości ustawionej na skali termostatu (tzw. punkt przełączania).

Nastawa termostatu polega na ustawieniu (za pomocą odpowiedniego pokrętła) wartości nastawy (punktu przełączania) oraz mechanicznej różnicy załączeń. Mechaniczna różnica załączeń (histereza, ang. differential) jest to wielkość wyrażona w stopniach Celsjusza mówiąca o ile musi temperatura wzrosnąć, lub zmaleć (w zależności od typu termostatu) aby nastąpiło powrotne przełączenie styków termostatu.

Przy ustawianiu wartości mechanicznej różnicy załączeń należy pamiętać, że im mniejsza jest jej wartość tym wahania temperatury w instalacji są mniejsze. Powoduje to jednak częstsze przełączanie styków co może doprowadzić do szybszego uszkodzenia urządzenia sterowanego przez termostat (w tym przypadku grzałki). Wartość mechanicznej różnicy załączeń może być nastawiana przez użytkownika. W niektórych urządzeniach jest ustawiona fabrycznie na wartość stałą bądź jest nieustawialna, ale jej wartość zależy od wartości nastawy.

W zależności od przeznaczenia termostatu i rodzaju aplikacji należy wybrać jeden z poniższych typów:

  • Automatyczny - styki przełączają się automatycznie w zależności od wartości nastawy i mierzonej temperatury. Tego typu regulatory stosowane są najczęściej do utrzymywania temperatury w instalacji na określonym poziomie.
  • Z maksimum reset - po przekroczeniu temperatury powyżej nastawionej wartości, nastąpi przełączenie styków. Pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku). Tego typu regulatory służą do monitorowania sytuacji awaryjnych i blokowania instalacji w przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury.

Większość termostatów posiada oddalony, zanurzeniowy czujnik cylindryczny umieszczony na końcu dwumetrowej (lub dłuższej) kapilary. Czujnik ten należy umieszczać w kieszeni - umożliwia to szczelne zamontowanie czujnika w instalacji a jednocześnie zabezpiecza go przed uszkodzeniem spowodowanym działaniem medium. Do pomiaru temperatury powietrza zaleca się regulatory z czujnikiem komorowym, pomieszczeniowym lub kanałowym (w kanałach wentylacyjnych).

Cechy i korzyści

Szeroki zakres regulowanej temperatury

Przełączanie przy niskich wartościach histerezy

Niezawodny system styków SPDT

Wysoka odporność na drgania

Wysoka niezawodność

Przegląd wyłączników ciśnieniowych i temperaturowych Danfoss do zastosowań przemysłowych

Przegląd produktów AKPiA

Zapraszamy do zapoznania się z branżowym przeglądem produktów, w którym w poszczególnych działach opisujemy dedykowane rozwiązania i produkty Danfoss.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku

Wyróżnione produkty

  • if (isSmallPicture) { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych } else { CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych }
    CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych

    W termostatach z serii CAS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, niskiej mechanicznej różnicy załączeń, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty CAS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.

  • if (isSmallPicture) { KP - termostaty, regulatory temperatury do zastosowań ogólnych; } else if (isBigColumns) { KP - termostaty, regulatory temperatury do zastosowań ogólnych } else { KP - termostaty, regulatory temperatury do zastosowań ogólnych }
    KP - termostaty, regulatory temperatury do zastosowań ogólnych

    Termostaty z serii KP stosowane są do regulacji i kontroli temperatury, a także zabezpieczania instalacji w różnych gałęziach przemysłu. W typoszeregu KP znajdują się modele specjalne, dedykowane m.in. do węzłów cieplnych.

  • if (isSmallPicture) { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych } else { RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych }
    RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych

    Termostaty z serii RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości temperatury w instalacji. Seria RT obejmuje regulatory z czujnikiem pomieszczeniowym, komorowym oraz z rurką kapilarną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej.

  • if (isSmallPicture) { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych; } else if (isBigColumns) { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych } else { KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych }
    KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych

    W termostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.

Wsparcie

Sprzedawca hurtowy, obraz— Danfoss

Szukasz pomocy technicznej ?

Strona Wsparcie Online została opracowana przez Danfoss, aby pomóc dystrybutorom, projektantom, instalatorom oraz klientom indywidualnym dotrzeć do informacji w sposób szybki, łatwy i prosty.

Strefa projektanta

Jeśli zajmują się Państwo projektowaniem, to zapraszamy do zapoznania się z notami, w których opisujemy i przedstawiamy gotowe rozwiązania aplikacyjne.

Szkolenia