Pełna gama homologowanych wyłączników ciśnieniowych do użytku morskiego
Wyłączniki do zastosowań morskich marki Danfoss są używane do pomiaru i regulacji ciśnienia i temperatury powietrza, gazów i cieczy w zastosowaniach morskich. Wyłączniki ciśnieniowe są znane jako dokładne, wytrzymałe i trwałe, działające bezbłędnie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyłączniki mają do dziesięciu homologacji dla zastosowań morskich i mogą być dostarczane w wersji w obudowie lub blokowej w celu dopasowania do każdego zastosowania.
Cechy i korzyści
Szeroka gama standardowych wyłączników ciśnieniowych i termostatów
Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i niestandardowe rozwiązania
Proste funkcje monitorowania
W wyłącznikach zostały zastosowane krytyczne środki ostrożności
Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich rozpoznawalnych na całym świecie
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5180 – blokowe presostaty różnicowePresostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5180 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS - presostaty, regulatory ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowychW presostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Presostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RT - presostaty, regulatory ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowychPresostaty typu RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości ciśnienia w instalacji. Seria RT obejmuje standardowe regulatory ciśnienia, presostaty różnicowe oraz presostaty z nastawialną strefą neutralną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej. Seria RT obejmuje również presostaty bezpieczeństwa z certyfikatem VD Tüv oraz SIL 2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5100 – presostaty blokowePresostaty MBC używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, termostaty, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 5100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CAS - presostaty, regulatory ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowychW presostatach z serii CAS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, niskiej mechanicznej różnicy załączeń, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Presostaty CAS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.