Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów utrzymania
Elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe z serii MEP cechuje zaawansowana konstrukcja, która przekłada się na większe bezpieczeństwo, dłuższy czas eksploatacji urządzeń oraz niższe koszty konserwacji.
Czujniki MEP dostępne są w dwóch wariantach. Wersja z pojedynczym wyjściem dwustanowym umożliwia dostosowanie histerezy oraz stałej czasowej. Wersja z wyjściem podwójnym posiada analogowy sygnał wyjściowy oraz dwustanowe wyjście przekaźnikowe. W obu wariantach, nastawy wyjścia przekaźnikowego określane są przez klienta i programowane na etapie produkcji, dlatego czujniki dedykowane są jedynie dla producentów maszyn i urządzeń.
Wbudowany tłumik pulsacji w modelach MEP 2250 oraz MEP 2650 zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi.
Cechy i korzyści
Wyjście dwustanowe PNP lub NPN
Doskonała długoterminowa stabilność nastaw
Ochrona elektromagnetyczna EMC/EMI zgodna z normami dla układów hydraulicznych pojazdów i maszyn roboczych
Wysoka odporność na temperaturę medium i otoczenia zapewnia prawidłową pracę w skrajnie niekorzystnych warunkach
Doskonała odporność na uderzenia, drgania i wibracje
Obudowa i elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej
Dostępne w szerokim zakresie ciśnień, przyłączy ciśnieniowych i podłączeń elektrycznych

Przegląd wybranych produktów
Zapraszamy do obejrzenia broszury, w której zebraliśmy najczęściej stosowane produkty z naszej oferty.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Rosyjski | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Włoski | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Chiński (CN) | Multiple | 04 sie, 2022 | 1.4 MB | |
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Francuski | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Hiszpański kastylijski | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Niemiecki | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MEP | Angielski | Multiple | 02 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | Przetworniki i czujniki ciśnienia z wyjściem dwustanowym otwarty-kolektor Typ MEP | Polski | Multiple | 01 cze, 2022 | 1.1 MB |
Wyróżnione produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 - przetworniki ciśnienia z wyjściem dwustanowymCzujniki MEP 2200 i 2250 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1% zakresu, stała czasowa: 1 ms).
Wyjście 2: Wyjście analogowe (sygnał wyjściowy: 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V lub ratiometryczny). -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 – czujniki z pojedynczym wyjściem dwustanowymMEP 2600 i 2650 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście: pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1 do 8% zakresu, stała czasowa: 8 do 512 ms).