Czujnik temperatury łożyska typu MBT 5310
Czujniki temperatury serii MBT 5310 są specjalnie zaprojektowane do pomiaru temperatury w łożyskach, w których istnieje ryzyko przegrzania.
Element pomiarowy jest umieszczony w taki sposób, aby zapewnić bardzo krótki czas reakcji - do t0,5 = 6 s w wodzie.
Czujnik jest wyposażony w regulowaną sprężynową rurkę ochronną, która zapewnia stały kontakt łożyska z czujnikiem.
Cechy i korzyści
Do monitorowania temperatury łożyska, gdzie istnieje ryzyko przegrzania, w zastosowaniach takich jak:
Turbiny wiatrowe
Silniki przemysłowe
Skrzynie biegów
W oparciu o elementy pomiarowe Pt 100 / Pt 1000 do pracy w temperaturze do 200°C
Sprężyna zapewniająca dobry kontakt z łożyskiem
Homologacje i certyfikaty:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, RINA
- Bureau Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Klucz zamawiania produktu
Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Chiński (CN) | Multiple | 04 sie, 2022 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Niemiecki | Multiple | 04 sie, 2022 | 921.9 KB | |
Karta katalogowa | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Rosyjski | Multiple | 04 sie, 2022 | 924.0 KB | |
Karta katalogowa | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 04 sie, 2022 | 920.4 KB | |
Karta katalogowa | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Francuski | Multiple | 04 sie, 2022 | 922.4 KB | |
Karta katalogowa | Czujniki temperatury Typ MBT 5310 | Polski | Multiple | 04 sie, 2022 | 922.4 KB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor, type MBT 5310 | Angielski | Multiple | 26 lut, 2021 | 943.1 KB |