Czujnik MBT 5250 i 5252

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Szkolenia

Czujniki temperatury typu MBT 5250 i 5252

Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach w instalacjach wody chłodzącej, oleju smarnego, oleju hydraulicznego i instalacjach chłodniczych - w przemyśle i na morzu. Wykorzystano w nich znormalizowany element Pt 100 lub Pt 1000 zapewniający wiarygodne i dokładne pomiary. Wszystkie trzy typy czujników mogą być dostarczane z elementami NTC / PTC na życzenie.

W wersji niskotemperaturowej (-50°C do +200°C) wkład pomiarowy zawiera kabel silikonowy, dzięki czemu czujnik jest bardzo odporny na drgania. MBT 5250 z wymiennym wkładem pomiarowym i MBT 5260 ze stałym wkładem pomiarowym są standardowo wyposażone w przyłącze elektryczne Pg 9 zgodne z EN 175301-803-A. Czujnik MBT 5252 jest dostarczany standardowo z głowicą typu B, lecz na zamówienie może być dostarczony z głowicą B-mini. W razie potrzeby można zamówić czujnik MBT 5252 w wersji z wbudowanym przetwornikiem (MBT 9110).

Cechy i korzyści

Do gazów i cieczy takich jak powietrze, gazy i pary, woda lub olej.

Temperatura czynnika do 200°C (MBT 5250)

Temperatura czynnika do 200°C lub 400°C (MBT 5252)

Elementy czujnikowe Pt 100 lub Pt 1000

Przyłącze: 2- lub 3-przewodowe

Pozłacane złącze męskie i żeńskie (MBT 5250)

Wymienny wkład pomiarowy

Dostępne z wbudowanym przetwornikiem (MBT 5252)

Homologacje i certyfikaty:

  • Lloyds Register of Shipping, LR
  • Germanischer Lloyd, GL 
  • Det Norske Veritas, DNV 
  • Registro Italiano Navale, RINA
  • Nippon Kaiji Kyokai, NKK 
  • American Bureau of Shipping, ABS 
  • Korean Register of Shipping, KR 
  • Bureau Veritas, BV 
  • China Classification Society, CCS

Klucz zamawiania produktu

Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa Czujniki temperatury Typ MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252 Polski Multiple 14 cze, 2022 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Niemiecki Multiple 14 cze, 2022 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Hiszpański kastylijski Multiple 14 cze, 2022 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Chiński (CN) Multiple 04 sie, 2022 2.9 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Ukraiński Ukraina 19 lip, 2023 2.5 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Rosyjski Multiple 14 cze, 2022 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Angielski Multiple 26 lut, 2021 2.2 MB .pdf