Kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem
W czujnikach temperatury typu MBT 3560 połączyliśmy technologię zastosowaną w naszych standardowych czujnikach temperatury oraz system podłączeń elektrycznych stosowany w przetwornikach ciśnienia MBS z nowo opracowanym układem elektronicznym, dzięki czemu powstały kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
MBT 3560 mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych, w których niezbędny jest niezawodny, solidny i dokładny pomiar temperatury. Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i podłączeń elektrycznych oraz wersja z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatur do 200°C.
Cechy i korzyści
Do pomiaru i regulacji temperatury w przypadkach wymagających trwałości i dokładności
Tuleja ochronna wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 316)
Sygnał wyjściowy: 4–20 mA lub ratiometryczny 10–90%
Szeroka gama przyłączy i podłączeń elektrycznych
Zwarta budowa
Zakres temperatury: od -50 do 200°C
W instalacjach bez możliwości opróżnienia systemu i demontażu czujnika dostępne są dodatkowe kieszenie montażowe
Czujnik typu Pt 1000
Klucz zamawiania produktu
Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Czujniki temperatury Typ MBT 3560 | Polski | Multiple | 29 maj, 2022 | 1.7 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Rosyjski | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Chiński (CN) | Multiple | 04 sie, 2022 | 1.8 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Niemiecki | Multiple | 29 maj, 2022 | 1.7 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ukraiński | Ukraina | 08 cze, 2023 | 1.8 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor, type MBT 3560 | Angielski | Multiple | 26 lut, 2021 | 1.5 MB |