Czujniki temperatury do wymagających instalacji przemysłowych
Czujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
Elastyczny program uwzględnia różne typy elementów pomiarowych (RTD, NTC i PTC) i jest dostępny z szerokim zakresem przyłączy ciśnieniowych oraz elektrycznych.
Cechy i korzyści
Dedykowany do aplikacji wymagających trwałości i dokładności
Czujnik pomiarowy typu RTD, NTC, PTC
Wysoka odporność na wilgoć
Stały wkład pomiarowy
Korpus wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej
Krótki czas reakcji
Temperatura medium do 300 °C
Dostępne w wersjach z przewodem lub wtyczką (Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutsch DT04)
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Czujniki temperatury Typu MBT 3270 | Polski | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor Type MBT 3270 | Francuski | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.1 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor Type MBT 3270 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor Type MBT 3270 | Niemiecki | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor Type MBT 3270 | Rosyjski | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor Type MBT 3270 | Chiński (CN) | Multiple | 04 sie, 2022 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | Temperature sensor, type MBT 3270 | Angielski | Multiple | 17 lut, 2022 | 1.9 MB |