Niezawodne monitorowanie ciśnienia z wykorzystaniem urządzeń z homologacją do zastosowań morskich
Automatyzacja w dziedzinie zastosowań morskich rośnie z dnia na dzień. Precyzyjny pomiar i regulacja dużej liczby parametrów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długiej żywotności i efektywnej pracy silników okrętowych i układów wspomagających.
Firma Danfoss oferuje szeroką gamę przetworników ciśnienia zoptymalizowanych do zastosowań morskich, zarówno do pomiaru ciśnienia niskiego, jak i wysokiego. Produkty z naszego asortymentu uzyskały do dziesięciu homologacji morskich.
Cechy i korzyści
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne bez wpływu na dokładność
- Wysoka odporność na drgania i wstrząsy
- Długoterminowa stabilność
- Wysoka odporność na nadciśnienie
- Wysoki stopień ochrony IP
- Szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych, zakresów ciśnienia, sygnałów wyjściowych
- Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich uznawanych na całym świecie
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik niskiego ciśnienia MBS 9300 do zastosowań morskichKompaktowy przetwornik niskiego ciśnienia typu MBS 9300 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach morskich, np. do monitorowania ciśnienia w skrzyni korbowej i filtrze turbosprężarki. Umożliwia on także obniżenie kosztów eksploatacji. Wytrzymała konstrukcja charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania i wysokim stopniem ochrony EMC/EMI.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 33M do zastosowań morskichStandardowy przetwornik ciśnienia MBS 33M jest przeznaczony do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 2100 do zastosowań morskich i wysokich temperaturKompaktowy przetwornik ciśnienia przeznaczony do zastosowań morskich zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 3300 do wysokotemperaturowych zastosowań morskichKompaktowy przetwornik ciśnienia przeznaczony do zastosowań morskich zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 5100 do zastosowań morskichZatwierdzony do zastosowań okrętowych blokowy przetwornik ciśnienia o wysokiej dokładności MBS 5100 jest przeznaczony do pracy w prawie wszystkich instalacjach morskich. MBS 5150 ze zintegrowanym tłumikiem pulsacji jest szczególnie polecany w sytuacjach nasilonego występowania zjawisk takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia.