Przetwornik niskiego ciśnienia typu MBS 9200 do ogólnych zastosowań przemysłowych
Kompaktowy przetwornik niskiego ciśnienia typu MBS 9200 przeznaczony jest do stosowania w dużych silnikach przemysłowych, np. do monitorowania ciśnienia w skrzyni korbowej i filtrze turbosprężarki, jak również w układach pomiaru poziomu cieczy.
Wytrzymała konstrukcja charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania i wysokim stopniem ochrony EMC/EMI.
Cechy i korzyści
Zakres ciśnienia od 40 do 250 mbar
Dostępne zakresy dwukierunkowe (elastyczny punkt zerowy) np. -70 – 70 mbar lub -20 – 80 mbar
Cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
Sygnał wyjściowy: 4–20 mA
Zabezpieczenie przed zmianą biegunowości
Na życzenie dostępne wersje z sygnalizacją przekroczenia zakresu pomiarowego
Autodiagnostyka
Elementy mające kontakt z medium: stal nierdzewna (AISI 316L)
Klucz zamawiania produktu
Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Francuski | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Chiński (CN) | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Niemiecki | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Hiszpański kastylijski | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Włoski | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Angielski | Multiple | 03 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Rosyjski | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | Przetworniki ciśnienia Typ MBS 9200 | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.2 MB |