• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetworniki ciśnienia serii MBS 8200 przeznaczone do pracy w trudnych warunkach

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Szkolenia

Przetworniki ciśnienia typu MBS 8200 i 8250 przeznaczone do pracy w trudnych warunkach

MBS 8200 to seria kompaktowych przetworników ciśnienia odpornych na pulsacje ciśnienia i drgania występujące w mobilnych i przemysłowych urządzeniach hydraulicznych.

Nowe rozwiązanie łączące piezorezystancyjny element czujnika ze wzmacniaczami o regulowanym wzmocnieniu sprawia, że MBS 8200 jest oczywistym wyborem w przypadkach wymagających najwyższej dokładności i odporności na zmiany temperatury. 

Ponadto rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo funkcjonalne przez ograniczenie sygnału wyjściowego w warunkach nadmiernego ciśnienia, zapewnia doskonałe parametry ujścia/źródła oraz chroni przetworniki ciśnienia przed wpływem pól elektromagnetycznych do 100 V/m. 

Przetwornik ciśnienia MBS 8250 z wbudowanym tłumikiem pulsacji jest przeznaczony dla instalacji hydraulicznych. Szczególnie polecany w sytuacjach nasilonego występowania zjawisk takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Cechy i korzyści

Zaprojektowany do użytku w trudnych warunkach przemysłowych

Ochrona EMC 100 V/m

Temperatura czynnika i otoczenia: do 125°C

Prąd ujście / źródło 3,3 mA

Zabezpieczenie przed zmianą biegunowości

Wersja z wbudowanym tłumikiem pulsacji. Ochrona przed kawitacją, uderzeniami hydraulicznymi i skokami ciśnienia

Obudowa i elementy mające kontakt z czynnikiem ze stali AISI 316L

Cyfrowa kalibracja temperaturowa

Zgodność z dyrektywą RoHS

Klucz zamawiania produktu

Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Chiński (CN) Chiny 26 kwi, 2018 806.6 KB .pdf
Karta katalogowa MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Angielski Multiple 26 kwi, 2018 735.8 KB .pdf