Niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych
Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 3000 jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowań przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Kompaktowy wzmocniony przetwornik ciśnienia MBS 3050 z wbudowanym tłumikiem pulsacji jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach w instalacjach hydraulicznych. Szczególnie polecany w sytuacjach nasilonego występowania zjawisk takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia uwzględnia różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia bezwzględnego i manometrycznego, zakresy pomiarowe od 0–1 do 0–600 bar oraz dużą różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja przetwornika ciśnienia odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
Cechy i korzyści
Może być stosowany w trudnych warunkach pracy instalacji przemysłowych i hydraulicznych.
Ochrona przed kawitacją, uderzeniami hydraulicznymi i skokami ciśnienia (MBS 3050).
Obudowa i elementy mające kontakt z czynnikiem odporne na działanie kwasów
Stal nierdzewna (AISI 316L)
Pomiar ciśnienia względnego (manometrycznego) i bezwzględnego od 0 do 600 bar
Wszystkie standardowe sygnały wyjściowe: 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 1–10 V
Duża różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych
Kompensacja wpływu temperatury, laserowo kalibrowane
Zatwierdzenia i certyfikaty
- Zgodność z ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 10 mar, 2022 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Niemiecki | Multiple | 10 mar, 2022 | 1.5 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Chiński (CN) | Multiple | 11 mar, 2022 | 1.5 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Francuski | Multiple | 11 mar, 2022 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 | Włoski | Multiple | 11 mar, 2022 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 | Ukraiński | Ukraina | 19 lip, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 | Angielski | Multiple | 13 kwi, 2023 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Przetworniki ciśnienia typu MBS 3000 i MBS 3050 | Polski | Multiple | 11 mar, 2022 | 1.3 MB |