Dostosowane do specyficznych wymagań przemysłu tworzyw sztucznych
Przetwornik ciśnienia MBS 1600/1650 jest dostosowany do specyficznych wymagań przemysłu tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia z zabezpieczeniem EMC jest dostępny w dwóch wersjach:
- MBS 1600 — bez zintegrowanego tłumika pulsacji
- MBS 1650 — ze zintegrowanym tłumikiem pulsacji
Wbudowany tłumik pulsacji zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi. W pełni spawana i kompaktowa konstrukcja zapewnia znakomitą odporność na drgania i wyjątkową wytrzymałość. MBS 1600/1650 jest w 100% odporny na zakłócenia elektryczne wywołane przez inwerterowe napędy VFD oraz na zakłócenia pochodzące ze stanów przejściowych w innych, bezpośrednio sprzężonych elektrycznie zaworach i przekaźnikach.
Cechy i korzyści
Przeznaczone do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych
100% odporności na zakłócenia elektryczne wywołane przez napędy VFD oraz na zakłócenia pochodzące ze stanów przejściowych w innych, bezpośrednio sprzężonych elektrycznie zaworach i przekaźnikach.
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki w pełni spawanej konstrukcji
Ochrona przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi
Krótka stała czasowa pozwalająca spełnić wymagania przemysłowe (< 1 ms dla zakresu od 10 do 90% odpowiedzi krokowej)
Szeroki zakres temperatury pracy (-40 do 125°C)
W pełni spawana konstrukcja, elementy mające kontakt z czynnikiem wykonane ze stali nierdzewnej
Odporność na drgania i wstrząsy dzięki pofałdowaniom
Zerowy dryft dzięki doskonałej stabilności długookresowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Wszystkie sygnały wyjściowe napięcia bezwzględnego: 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V
Zatwierdzenia i certyfikaty
- CE
- UL508

Zakłócenia elektromagnetyczne
Jeśli pracę maszyn do formowania tworzyw sztucznych zakłócą oddziaływania elektromagnetyczne, może to doprowadzić do zmarnowania czasu ich działania oraz materiału, a w skrajnych przypadkach może spowodować uszkodzenie urządzeń i konieczność przeprowadzenia kosztownej naprawy. Zobacz, jak tego uniknąć.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | Angielski | Multiple | 07 sty, 2022 | 6.8 MB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Francuski | Multiple | 22 lip, 2020 | 520.6 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Duński | Multiple | 22 lip, 2020 | 519.3 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Niemiecki | Multiple | 22 lip, 2020 | 554.6 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Angielski | Multiple | 22 lip, 2020 | 517.5 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 22 lip, 2020 | 521.7 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chiński (CN) | Multiple | 22 lip, 2020 | 589.4 KB | |
Karta katalogowa | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Włoski | Multiple | 22 lip, 2020 | 527.8 KB |
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Surfuj na fali produktywności dzięki szybkim i odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne przetwornikom ciśnieniaPrzetwornikach ciśnienia typu MBS 1600 marki Danfoss, dostosowanych do specyficznych wymagań przemysłu tworzyw sztucznych.