MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEM

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Szkolenia

Kompaktowe przetworniki ciśnienia zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych.

Istnieją dwa typy:

  • MBS 1200 — bez tłumika pulsacji
  • MBS 1250 — z tłumikiem pulsacji

Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość. Dzięki wysokiemu poziomowi zabezpieczeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi przetworniki ciśnienia spełniają większość norm produkcyjnych. Wbudowany tłumik pulsacji w przetwornikach MBS 1250 zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi.

Cechy i korzyści

Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Temperatura medium i otoczenia: do 125°C

Wszystkie standardowe sygnały wyjściowe: 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, syg. ratiometryczny

Elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej

Duża różnorodność przyłączy ciśnieniowych i złącz elektrycznych

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne do 100 V/m

Zatwierdzenia i sertyfikaty

Aprobata UL 508

Impuls zgodnie z ISO 7637 1-4

Zamawianie - specyfikacja


Istnieje możliwość wyboru niestandardowych konfiguracji. Może obowiązywać minimalna liczba zamawianych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Danfoss.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Rosyjski Multiple 31 sty, 2019 906.5 KB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Hiszpański kastylijski Multiple 31 sty, 2019 888.0 KB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Francuski Multiple 31 sty, 2019 890.8 KB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Holenderski, flamandzki Multiple 31 sty, 2019 888.2 KB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Angielski Multiple 31 sty, 2019 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Niemiecki Multiple 31 sty, 2019 972.3 KB .pdf
Karta katalogowa OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Chiński (CN) Chiny 31 sty, 2019 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowych, typu MBS 1200 i MBS 1250 Polski Multiple 31 sty, 2019 891.2 KB .pdf